Contacto
Comentarios

Lector manual móvil
IDM16x

Fiabilidad móvil para la industria

Ventajas para el cliente

  • Productividad elevada gracias a la identificación rápida y fiable
  • Alta fiabilidad gracias al tipo de protección industrial y a su robusta carcasa
  • Confirmación de lectura intuitiva en el ruidoso entorno industrial mediante vibrador, zumbador y LED
  • Gran comodidad de uso por su carcasa ergonómica y equilibrada, así como su peso total reducido
  • Alta flexibilidad y libertad de movimiento mediante las variantes con cable e inalámbricas
  • Integración rápida en interfaces de ordenador con cable o inalámbricas habituales, así como en redes industriales

Visión general

Fiabilidad móvil para la industria

El IDM16x ofrece el máximo rendimiento en la identificación de códigos de barras, con una alta disponibilidad gracias a su ejecución industrial y robusta. La carcasa IP65 es resistente al polvo y al agua; resiste 50 caídas sobre hormigón desde una altura de 2 m. El diseño ergonómico y el reducido peso del IDM16x, así como su rápida integración en todas las redes industriales de uso común, permiten obtener la máxima comodidad de uso. Gracias a las variantes Bluetooh, se garantiza la flexibilidad y la movilidad del sistema. Por ello, el IDM16x es el complemento ideal para aumentar la productividad en aplicaciones de automatización industrial y logística.

Lo más destacado
  • Decodificación de todos los tipos comunes de códigos 1D (con variante PDF, también códigos stacked)
  • Carcasa compacta con hasta IP 65, supera 50 pruebas de impacto desde una altura de 2 m sobre hormigón
  • Triple aviso de lectura mediante LED, zumbador y vibración
  • Admite todas las interfaces con cable e inalámbricas comunes, así como buses de campo industriales, gracias a la tecnología de conexión SICK
  • Cambio de cable y batería sin herramientas
  • Disponibles variantes con cable e inalámbricas

Ventajas

Integración en redes industriales

A través de tecnología de conexión modular, integración en numerosas tecnologías de bus de campo: PROFIBUS DP, PROFINET IO, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®, DeviceNet. Para el uso en sistemas, p. ej., en escáneres de códigos de barras 1D de montaje fijo, cámaras 2D y lectores RFID, la conexión intermedia AUX ofrece una solución económica.
Incluso con los sistemas de identificación fijos, a menudo puede requerirse una lectura de códigos manual y móvil como refuerzo; esta puede realizarse, de manera económica, mediante una conexión intermedia AUX.
Este tutorial en vídeo describe a modo de ejemplo los materiales y pasos necesarios para la integración en una red de bus de campo.
Integración de PROFIBUS sencilla en grandes sistemas de identificación o medición de volumen vía módulo PROFIBUS CDF600-2.

Integración sencilla en numerosas tecnologías de bus de campo y conexión intermedia AUX con sistemas de identificación mediante tecnología de conexión modular

Uso industrial: ventajas palpables para su flexibilidad

El lector manual IDM16x detecta de forma segura y fiable todos códigos 1D de barras lineales o apilados más comunes. Gracias a su robusta carcasa con grado de protección IP65, también resiste condiciones del entorno adversas. A pesar de ello, el lector manual es ligero, se adapta a la forma de la mano y tiene un manejo sencillo e intuitivo gracias a la confirmación triple de lectura mediante LED, señal acústica y vibración. Las variantes inalámbricas garantizan la flexibilidad y la movilidad. La combinación de una lectura fiable de los códigos, un diseño robusto y la tecnología de conexión de SICK permite usarlo en las más diversas aplicaciones industriales.
Identificación de recipientes en la automatización industrial: con solo un equipo pueden identificarse con fiabilidad los tipos de códigos más diversos.
Registro de datos en la producción: capacidad de rastreo de productos y procesos mediante identificación segura de los códigos.
Detección móvil de volumen para bultos sueltos y palés. El código se detecta utilizando un lector manual, y se inicia la medición del volumen.

Compacto, robusto y resistente a los golpes para el uso habitual en la industria en situaciones extremas y exigentes

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónIndustrial
    Estructuras de código legiblesCódigos 1D, Stacked
    Resolución de código≥ 0,076 mm
    Distancia de lectura20 mm ... 850 mm 1)
    Temperatura ambiente de servicio–20 °C ... +50 °C
    Grado de protecciónIP65
    Resistencia contra choques50 caídas desde una altura de 2 m sobre hormigón
    Ethernet✔ , TCP/IP, Opcional, a través de módulo de conexión externo
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Serie✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    DeviceNet™✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Para obtener más detalles, véase “Diagrama del campo de lectura”.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba