Contacto
Comentarios

Lector manual móvil
IDM14x

La solución versátil

Ventajas para el cliente

  • Identificación fiable, incluso de los códigos de barras de calidad baja; no es necesario introducir datos manualmente
  • Gran comodidad para el usuario gracias al diseño ergonómico de la carcasa y a su poco peso
  • Gran disponibilidad gracias al diseño compacto de la carcasa
  • Fijación de códigos de barras sencilla gracias a la línea de exploración de alta visibilidad
  • Aumento de la productividad gracias a la alta velocidad de lectura

Visión general

La solución versátil

Los lectores móviles manuales IDM14x son la solución adecuada para una gran variedad de aplicaciones con códigos de barras. Estos dispositivos son capaces de leer todos los códigos corrientes 1D, las variantes PDF y también los códigos apilados como, por ejemplo, PDF417. Todos los equipos son extremadamente ligeros y se adaptan a la forma de la mano gracias a su carcasa ergonómica. Las variantes con cable y Bluetooth permiten escoger la solución idónea para cada aplicación. La unidad de exploración de imágenes lineales integrada es capaz de identificar códigos a una distancia de hasta 850 mm. Tampoco suponen ningún problema los códigos dañados o de bajo contraste. La combinación de alto rendimiento de lectura y versatilidad de estos dispositivos, que cuentan con un excelente diseño ergonómico, convierte al IDM14x en la solución ideal para muchas aplicaciones de automatización industrial, de oficinas, así como en almacenes y centros logísticos.

Lo más destacado
  • Distancia de lectura de hasta 850 mm
  • Identificación de todos los códigos de barras lineales habituales
  • Velocidad de exploración máxima de 500 lecturas por segundo
  • Resiste 24 caídas desde una altura de 1,8 m
  • Línea de exploración de alta visibilidad
  • Tipo de protección IP 41

Ventajas

Integración en redes industriales

A través de tecnología de conexión modular, integración en numerosas tecnologías de bus de campo: PROFIBUS DP, PROFINET IO, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®, DeviceNet. Para el uso en sistemas, p. ej., en escáneres de códigos de barras 1D de montaje fijo, cámaras 2D y lectores RFID, la conexión intermedia AUX ofrece una solución económica.
Incluso con los sistemas de identificación fijos, a menudo puede requerirse una lectura de códigos manual y móvil como refuerzo; esta puede realizarse, de manera económica, mediante una conexión intermedia AUX.
Este tutorial en vídeo describe a modo de ejemplo los materiales y pasos necesarios para la integración en una red de bus de campo.
Integración de PROFIBUS sencilla en grandes sistemas de identificación o medición de volumen vía módulo PROFIBUS CDF600-2.

Integración sencilla en numerosas tecnologías de bus de campo y conexión intermedia AUX con sistemas de identificación mediante tecnología de conexión modular

Nunca antes la lectura fiable de códigos había resultado tan sencilla

Los lectores manuales IDM14x son la solución adecuada para una gran variedad de aplicaciones con códigos de barras. Estos dispositivos son capaces de leer todos los códigos convencionales 1D y las variantes PDF de la gama de productos incluso los códigos apilados como el PDF417. Todos los equipos son extremadamente ligeros y se adaptan a la forma de la mano gracias a su carcasa ergonómica. Con las variantes con cable y WPAN, siempre se dispone de la solución óptima para cada aplicación. La unidad de exploración de imágenes lineales integrada es capaz de identificar códigos a una distancia de hasta 850 mm. Tampoco suponen ningún problema los códigos dañados o de bajo contraste. La combinación de alto rendimiento de lectura, diseño ergonómico y gran selección de dispositivos convierte al IDM14x en la solución ideal para muchas aplicaciones de automatización de oficinas, automatización industrial, así como en almacenes y centros logísticos.
En la lectura de códigos de barra de muestras en análisis clínicos: con solo un equipo puede identificarse una enorme variedad de códigos con rapidez, correctamente y sin necesidad de introducir los datos manualmente.
Alta productividad: rápida lectura incluso de códigos 1D mal impresos o de códigos apilados para la automatización de oficinas y en el tratamiento de documentos.
Gran ahorro de tiempo gracias al modo Presentación: ya no es necesario pulsar el botón de disparo.

Económico: detección rápida y fiable de códigos 1D o de códigos apilados como el PDF417 para el uso diario en una gran variedad de entornos menos exigentes.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónGeneral Purpose
    Estructuras de código legiblesCódigos 1D, Stacked
    Resolución de código≥ 0,076 mm
    Distancia de lectura20 mm ... 850 mm 1)
    Temperatura ambiente de servicio–10 °C ... +50 °C
    Grado de protecciónIP41
    Resistencia contra choques25 caídas desde una altura de 1,8 m sobre hormigón
    Ethernet✔ , TCP/IP, Opcional, a través de módulo de conexión externo
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo / ✔
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Serie✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    DeviceNet™✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Para obtener más detalles, véase “Diagrama del campo de lectura”.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba