Contacto
Comentarios

Lector manual móvil
IDM12x

El modelo básico

Ventajas para el cliente

  • Solución económica para la identificación de distintos tamaños de código
  • Uso flexible gracias a la lectura de contacto y a corta distancia
  • Gran comodidad para el usuario gracias al diseño ergonómico de la carcasa, a su poco peso y a los modos de presentación opcionales
  • Posibilidad de conexión con las interfaces más habituales, como decodificación de teclado PS/2, USB o RS-232 TTL
  • Aumento en la productividad gracias a la reducción del tiempo de lectura
  • La identificación fiable reduce la necesidad de volver a introducir los datos manualmente

Visión general

El modelo básico

El IDM12x es el modelo básico, económico pero versátil, de la gama de lectores manuales IDM1xx. A diferencia de otros productos similares, el IDM12x es más que un simple lector de contacto. Su distancia máxima de lectura de 25 cm le permite leer códigos con una anchura de hasta 120 mm. Su velocidad de 300 lecturas por segundo reduce el tiempo de lectura y aumenta el rendimiento. Su diseño ergonómico, un peso de solo 106 g y distintos modos de presentación bastan para convencer a los usuarios. El lector cumple los requisitos del tipo de protección IP 41 y puede resistir sin daños las caídas repetidas desde una altura media. El dispositivo puede integrarse fácilmente en el sistema, gracias a que es compatible con distintas interfaces, como PS / 2, USB o RS-232. Gracias a esta combinación de rendimiento, resistencia, sencillez y precio económico, el IDM12x es un auténtico “todoterreno” para tareas sencillas en puntos de venta, aplicaciones de análisis clínicos o automatización general de oficinas.

Lo más destacado
  • Lectura de contacto o a distancias de hasta 400 cm
  • Identificación de todos los tipos comunes de códigos unidimensionales
  • Velocidad de exploración máxima de 300 lecturas por segundo
  • Resiste 25 caídas desde 1,5 m
  • Increíblemente ligero (solo 106 g)
  • Conexión como decodificación de teclado PS/2 y USB, puerto USB serie o vía RS-232 TTL
  • Tipo de protección IP 41

Ventajas

Nunca antes la lectura fiable de códigos había resultado tan sencilla

El IDM12x es el modelo básico, económico pero versátil, de la gama de equipos IDM1xx. A diferencia de otros productos similares, este lector manual es más que un simple lector de contacto. Su distancia de lectura de hasta 40 cm le permite leer códigos unidimensionales con una anchura de hasta 120 mm. Su velocidad de 300 lecturas por segundo reduce el tiempo necesario para la operación, aumentado por tanto el rendimiento. El IMD12x convence gracias a su diseño ergonómico, a su peso de solo 106 g, así como a los diferentes modos de presentación. Además puede integrarse fácilmente, ya que es compatible con distintas interfaces, como USB o RS-232. Gracias a esta combinación de rendimiento, resistencia, sencillez y precio económico, el IDM12x es un auténtico todoterreno.
Uso en sistemas de cajas: con solamente un equipo pueden identificarse los más diversos tipos de código de manera rápida y correcta, ya no se requiere una introducción manual.
El lector manual resulta perfecto para la lectura de códigos 1D en la recepción de envíos de artículos.
Gran ahorro de tiempo gracias al modo Presentación: ya no es necesario pulsar el botón de disparo.

Económico: rendimiento y resistencia suficientes para tareas sencillas en las áreas de punto de venta o en la automatización general de oficinas

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónGeneral Purpose
    Estructuras de código legiblesCódigos 1D
    Resolución de código0,1 mm
    Distancia de lectura0 mm ... 400 mm 1)
    Temperatura ambiente de servicio–10 °C ... +50 °C
    Grado de protecciónIP41
    Resistencia contra choques25 caídas desde una altura de 1,5 m sobre hormigón
    Ethernet✔ , TCP/IP, Opcional, a través de módulo de conexión externo
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Serie✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    DeviceNet™✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo
    USB
    PS/2
    • 1) Para obtener más detalles, véase “Diagrama del campo de lectura”.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba