Contacto
Comentarios

Lector manual móvil
HW198x

Escáner industrial de imágenes por área con distancias de lectura muy grandes

Ventajas para el cliente

  • Elevada productividad: Pueden escanearse palés muy alejados, p. ej. estando sentando en la carretilla elevadora, ahorrando tiempo
  • Vida útil sin precedentes, p. ej. en cámaras frigoríficas: tipo de protección IP 65, resiste 50 caídas sobre hormigón desde una altura de 2 m y 5.000 choques (prueba de la centrifugadora con un tambor de 1 m), incluso a una temperatura de −30 °C.
  • Manejo intuitivo: puntero láser, lectura independiente del sentido y lectura enfocada en el centro del campo de lectura para un trabajo de precisión en una zona de lectura amplia
  • Dispositivo universal que reduce las variantes: adecuado para todas las tareas en un centro de distribución o en un almacén de mercancías

Visión general

Escáner industrial de imágenes por área con distancias de lectura muy grandes

El lector manual 2D móvil HW198x, gracias a la tecnología Area Imaging, lee códigos 1D y 2D a una impresionante distancia de lectura que va desde los 15 cm hasta los impresionantes 16 m. Ya sean códigos 7,5 mil que se encuentren a una distancia equivalente a la longitud de un brazo, sobre papel con una mala calidad de impresión o códigos 100 mil reflectantes directamente bajo el techo del almacén, el HW198x garantiza incluso en condiciones extremas un elevado rendimiento y una productividad óptima. SICK ofrece además módulos de conexión para la integración sencilla en buses de campo industriales como PROFIBUS o Ethernet TCP/IP, lo que facilita su uso en sistemas más complejos. La combinación de una lectura fiable de los códigos, un diseño robusto y la conectividad de bus de campo de SICK permite usarlo en las más diversas aplicaciones industriales.

Lo más destacado
  • Lectura de códigos 1D y 2D con un único dispositivo en un rango enorme de distancia de lectura que va de 15 cm a 16 m
  • Versión con cable y Bluetooth (hasta 100 m de distancia)
  • Módulos de conexión a buses de campo para PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®

Ventajas

Integración en redes industriales

A través de tecnología de conexión modular, integración en numerosas tecnologías de bus de campo: PROFIBUS DP, PROFINET IO, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®, DeviceNet. Para el uso en sistemas, p. ej., en escáneres de códigos de barras 1D de montaje fijo, cámaras 2D y lectores RFID, la conexión intermedia AUX ofrece una solución económica.
Incluso con los sistemas de identificación fijos, a menudo puede requerirse una lectura de códigos manual y móvil como refuerzo; esta puede realizarse, de manera económica, mediante una conexión intermedia AUX.
Este tutorial en vídeo describe a modo de ejemplo los materiales y pasos necesarios para la integración en una red de bus de campo.
Integración de PROFIBUS sencilla en grandes sistemas de identificación o medición de volumen vía módulo PROFIBUS CDF600-2.

Integración sencilla en numerosas tecnologías de bus de campo y conexión intermedia AUX con sistemas de identificación mediante tecnología de conexión modular

Lector manual industrial con una gran distancia de lectura y tecnología Area Imaging

El lector manual 2D HW198x lee códigos 1D y 2D, gracias a la tecnología Area Imaging, con distancias de lectura que van desde los 15 cm hasta los sorprendentes 16 m. Ya sean códigos 7,5 mil a una distancia equivalente a la longitud de un brazo con una impresión de mala calidad o códigos 100 mil reflectantes directamente bajo el techo del almacén, el HW198x garantiza, incluso en condiciones extremas, un elevado rendimiento y una productividad óptima. SICK ofrece además módulos de conexión para la integración sencilla en buses de campo industriales como PROFIBUS o Ethernet TCP/IP, lo que facilita su uso en sistemas más complejos. La combinación de una lectura fiable de los códigos, un diseño robusto y la tecnología de conexión de SICK permite usarlo en las más diversas aplicaciones industriales.
Aumento de la productividad con aplicaciones para carretillas elevadoras: ya no es necesario bajarse ni subirse constantemente del vehículo.
Lectura universal de códigos en el sector de la automatización logística: la gran distancia de lectura permite reconocer códigos desde diferentes distancias.
La gran distancia de lectura permite leer los códigos de barras sobre palés dispuestos en estanterías elevadas o sobre contenedores apilados en playas de maniobra ferroviarias.

Compacto, extremadamente robusto y resistente a los golpes para una cómoda lectura de códigos 2D con una distancia de hasta 16 m

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónIndustrial
    Estructuras de código legiblesCódigos 1D, Códigos 2D, Stacked
    Resolución de código

    ≥ 0,05 mm 1)

    ≥ 2 mm 2)

    Distancia de lectura150 mm ... 16.000 mm
    Sensor1280 px x 800 px
    Temperatura ambiente de servicio–30 °C ... +50 °C
    Grado de protecciónIP65 / IP65 / IP51
    Resistencia contra choques50 caídas desde una altura de 2 m sobre hormigón a –30 °C
    Ethernet✔ , TCP/IP, opcional a través de módulo de bus de campo externo / ✔ , TCP/IP, Opcional, a través de módulo de conexión externo
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Serie✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    DeviceNet™✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Corta distancia.
    • 2) Área ajena.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba