Contacto
Comentarios

Lector manual móvil
HW191x

Identificación fiable de códigos 2D para aplicaciones industriales exigentes

Ventajas para el cliente

  • Tecnología de exploración especial para aplicaciones industriales con alta necesidad de exploración y distancias de lectura de hasta 75 cm optimizadas
  • Identificación rápida y fiable, también de códigos con bajo contraste o muy reflectantes, así como en entornos industriales adversos
  • Integración sencilla y flexible en redes industriales de buses de campo gracias a la tecnología de conexión de SICK
  • Alta fiabilidad, p. ej. en cámaras frigoríficas con temperaturas de hasta –30 °C, gracias al tipo de protección IP65 y carcasa resistente
  • Manejo óptimo mediante amplios accesorios y posibilidades de configuración simples
  • Manejo intuitivo y sencillo gracias a la confirmación múltiple de lectura

Visión general

Identificación fiable de códigos 2D para aplicaciones industriales exigentes

El lector móvil HW191x detecta de forma segura y fiable no solo los códigos bidimensionales, sino también todos los códigos unidimensionales lineales y apilados más comunes. Gracias a su robusta carcasa con tipo de protección IP 65, este lector manual también resiste condiciones de entorno

adversas. Sin embargo, es ligero, se adapta a la forma de la mano y tiene un manejo sencillo e intuitivo gracias a la confirmación triple de lectura mediante LED, señal acústica y vibración. Las variantes inalámbricas garantizan la flexibilidad y la movilidad. SICK ofrece módulos de conexión para la integración en buses de campo industriales como, por ejemplo, PROFIBUS o Ethernet TCP/IP. La combinación de una lectura fiable de los códigos, un diseño robusto y la tecnología de conexión de SICK permite usarlo en las más diversas aplicaciones industriales.

Lo más destacado
  • Identificación de todos los códigos 1D, 2D y stacked más comunes
  • Lectura de códigos fiable, segura y rápida
  • Carcasa robusta con tipo de protección IP 65
  • Es compatible con todas las interfaces inalámbricas y con cable más comunes, así como con los buses de campo industriales, gracias a la tecnología de conexión de SICK
  • Confirmación de lectura (good read) con LED, zumbador y vibración

Ventajas

Integración en redes industriales

A través de tecnología de conexión modular, integración en numerosas tecnologías de bus de campo: PROFIBUS DP, PROFINET IO, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®, DeviceNet. Para el uso en sistemas, p. ej., en escáneres de códigos de barras 1D de montaje fijo, cámaras 2D y lectores RFID, la conexión intermedia AUX ofrece una solución económica.
Incluso con los sistemas de identificación fijos, a menudo puede requerirse una lectura de códigos manual y móvil como refuerzo; esta puede realizarse, de manera económica, mediante una conexión intermedia AUX.
Este tutorial en vídeo describe a modo de ejemplo los materiales y pasos necesarios para la integración en una red de bus de campo.
Integración de PROFIBUS sencilla en grandes sistemas de identificación o medición de volumen vía módulo PROFIBUS CDF600-2.

Integración sencilla en numerosas tecnologías de bus de campo y conexión intermedia AUX con sistemas de identificación mediante tecnología de conexión modular

Identificación fiable de códigos 2D para aplicaciones industriales exigentes

El lector manual HW191x detecta de forma segura y fiable no solo los códigos bidimensionales, sino también todos los códigos unidimensionales lineales y apilados más comunes. Gracias a su robusta carcasa con tipo de protección IP65, también resiste condiciones del entorno adversas. A pesar de ello, el lector manual es ligero, se adapta a la forma de la mano y tiene un manejo sencillo e intuitivo gracias a la confirmación triple de lectura mediante LED, señal acústica y vibración. Las variantes inalámbricas garantizan la flexibilidad y la movilidad. SICK ofrece módulos de conexión para la integración en buses de campo industriales como, por ejemplo, PROFIBUS o Ethernet TCP/IP. La combinación de una lectura fiable de los códigos, un diseño robusto y la tecnología de conexión, permite su implementación en las más diversas aplicaciones industriales.

Registro de datos en la producción: capacidad de rastreo de productos y procesos mediante identificación fiable de los códigos

Para la detección de neumáticos en el sector de la automatización industrial: gran precisión gracias al tipo de protección IP65 y a su robusta carcasa.
Gracias a una distancia de lectura de 75 cm, pueden leerse los códigos sobre el propio material o sobre los palés con total comodidad desde la misma carretilla elevadora.

Compacto, robusto y resistente a los golpes para el uso habitual en la industria en situaciones extremas y exigentes

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónIndustrial
    Estructuras de código legiblesCódigos 1D, Códigos 2D, Stacked
    Resolución de código

    ≤ 0,127 mm 1)

    ≤ 0,191 mm 2)

    Distancia de lectura15 mm ... 749 mm
    Sensor838 x 640 px
    Temperatura ambiente de servicio–30 °C ... +50 °C
    Grado de protecciónIP65
    Resistencia contra choques50 caídas desde una altura de 2 m sobre hormigón a –30 °C
    Ethernet✔ , TCP/IP, Opcional, a través de módulo de conexión externo / ✔ , TCP/IP, opcional a través de módulo de bus de campo externo
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Serie✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    DeviceNet™✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Válido para Código 39.
    • 2) Válido para Data-Matrix.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba