Contacto
Comentarios

Lector manual móvil

Móvil, rápido y flexible

En casi todos los sectores industriales, los datos deben recogerse de forma rápida y flexible. Para ello, los lectores manuales móviles de SICK ofrecen un trabajo de primera clase, puesto que todo debe leerse y registrarse manualmente sin lectura automática.

Los lectores manuales, cuando se emplean como interfaz con las estudiadas soluciones de identificación automática, permiten que la lectura se realice en segundos, excluyéndose prácticamente cualquier posibilidad de error. Ahorra trabajo a los operadores, acelera los procesos y elimina las fuentes de errores en todos los ámbitos de negocio.

Filtrar por:
400.0 mm 16000.0 mm
50.0 mm 2080.0 mm

9 resultados:

Resultado 1 - 9 de 9

Vista: Galería Lista
Gama de productos IDM24x
Identificación cómoda y segura de códigos 2D
  • Identificación de todos los códigos 1D, 2D y stacked más comunes
  • Lectura de códigos fiable, segura y rápida
  • Diseño compacto, carcasa ligera
  • Modo de trabajo manual y manos libres en modo presentación
  • Disponibilidad de versiones con cable e inalámbricas
Gama de productos IDM26x
Identificación de códigos 2D en entornos difíciles
  • Identificación de todos los códigos 1D, 2D y stacked más comunes
  • Lectura de códigos fiable, segura y rápida
  • Carcasa robusta y estable con tipo de protección IP 65
  • Es compatible con todas las interfaces inalámbricas y con cable más comunes, así como con los buses de campo industriales, gracias a la tecnología de conexión de SICK
  • Confirmación de lectura (good read) con LED, zumbador y vibración
Gama de productos IT3xxx
Identificación de códigos en aplicaciones industriales y especiales
  • Identificación rápida y fiable, también de los códigos grave o parcialmente dañados
  • Velocidad de escaneado máxima de 270 exploraciones/segundo
  • Distancia de lectura máxima de 2 m (depende del modelo)
  • En función del modelo, hasta tipo de protección IP 54
Gama de productos IDM16x
Fiabilidad móvil para la industria
  • Decodificación de todos los tipos comunes de códigos 1D (con variante PDF, también códigos stacked)
  • Carcasa compacta con hasta IP 65, supera 50 pruebas de impacto desde una altura de 2 m sobre hormigón
  • Triple aviso de lectura mediante LED, zumbador y vibración
  • Admite todas las interfaces con cable e inalámbricas comunes, así como buses de campo industriales, gracias a la tecnología de conexión SICK
  • Cambio de cable y batería sin herramientas
  • Disponibles variantes con cable e inalámbricas
Gama de productos IDM12x
El modelo básico
  • Lectura de contacto o a distancias de hasta 400 cm
  • Identificación de todos los tipos comunes de códigos unidimensionales (también de códigos stacked variante PDF)
  • Velocidad de exploración máxima de 300 lecturas por segundo
  • Resiste 25 caídas desde 1,5 m
  • Increíblemente ligero (solo 106 g)
  • Conexión como decodificación de teclado PS/2 y USB, puerto USB serie o vía RS-232 TTL
  • Tipo de protección IP 41
Gama de productos IDM14x
La solución versátil
  • Distancia de lectura de hasta 850 mm
  • Identificación de todos los códigos de barras lineales habituales
  • Velocidad de exploración máxima de 500 lecturas por segundo
  • Resiste 24 caídas desde una altura de 1,8 m
  • Línea de exploración de alta visibilidad
  • Tipo de protección IP 41
Gama de productos HW198x
Escáner industrial de imágenes por área con distancias de lectura muy grandes
  • Lectura de códigos 1D y 2D con un único dispositivo en un rango enorme de distancia de lectura que va de 15 cm a 16 m
  • Versión con cable y Bluetooth (hasta 100 m de distancia)
  • Módulos de conexión a buses de campo para PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®
Gama de productos HW191x
Identificación fiable de códigos 2D para aplicaciones industriales exigentes
  • Identificación de todos los códigos 1D, 2D y stacked más comunes
  • Lectura de códigos fiable, segura y rápida
  • Carcasa robusta con tipo de protección IP 65
  • Es compatible con todas las interfaces inalámbricas y con cable más comunes, así como con los buses de campo industriales, gracias a la tecnología de conexión de SICK
  • Confirmación de lectura (good read) con LED, zumbador y vibración
Gama de productos IT6xxx
Identificación segura de los códigos marcados directamente en las piezas
  • Iluminación regulable para cada aplicación
  • Algoritmos de descodificación específicos para códigos DPM
  • Interfaces USB, RS-232 y PS/2
  • Tipo de protección IP 54

Resultado 1 - 9 de 9

Arriba