Contacto
Comentarios

Escáneres portátiles
IT3xxx

Identificación de códigos en aplicaciones industriales y especiales

Ventajas para el cliente

  • La identificación fiable reduce la necesidad de volver a introducir los datos manualmente
  • Aumento en la productividad debido a las altas velocidades de exploración y a las agresivas prestaciones de lectura
  • Nivel alto de disponibilidad gracias al robusto diseño de la carcasa sin piezas móviles
  • El diseño ergonómico permite que la manipulación sea cómoda y fácil para el usuario
  • Versiones de dispositivo flexibles para uso en aplicaciones diversas

Visión general

Identificación de códigos en aplicaciones industriales y especiales

Los lectores lineales de la serie IT38xx utilizan una moderna tecnología de imágenes y son capaces de decodificar todos los códigos de barras unidimensionales corrientes. Se han construido especialmente para soportar condiciones ambientales duras, como impactos mecánicos, vibraciones o alta temperatura. Estos equipos ergonómicos permiten además una lectura exhaustiva incluso de códigos dañados, por lo que constituyen una opción excelente para usuarios exigentes.

Lo más destacado
  • Identificación rápida y fiable, también de los códigos grave o parcialmente dañados
  • Velocidad de escaneado máxima de 270 exploraciones/segundo
  • Distancia de lectura máxima de 2 m (depende del modelo)
  • En función del modelo, hasta tipo de protección IP 54

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Campo de aplicaciónIndustrial
    VersiónMid Range
    Ejecución del escánerLector manual para códigos 1D
    Resolución de código≥ 0,19 mm
    Distancia de lectura40 mm ... 2.080 mm 1)
    Tipo de código admitido1D
    Resistencia a choque50 caídas desde una altura de 2 m sobre hormigón
    • 1) Para obtener más detalles, véase “Diagrama del campo de lectura”.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba