Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLX49x

La solución todo en uno para lecturas omnidireccionales

Ventajas para el cliente

  • Las aplicaciones autónomas no requieren ningún controlador adicional para cubrir distancias mínimas entre objetos, lo que supone un ahorro económico
  • No requiere componentes adicionales para la detección de la distancia a los objetos, lo que reduce los costes
  • Los escáneres de código de barras se pueden utilizar en un sistema omniportal, por ejemplo, como escáneres laterales adicionales
  • Aumento de la velocidad de lectura inicial en códigos dañados o sucios, gracias al algoritmo de reconstrucción de códigos SMART
  • Con la memoria externa no es necesario volver a definir los parámetros cada vez

Visión general

La solución todo en uno para lecturas omnidireccionales

Optimice sus procesos logísticos con el CLX490. Este sistema compacto de lectura omnidireccional ofrece enfoque automático integrado, reconstrucción de códigos SMART y función de seguimiento integrada, a fin de obtener una alta velocidad de lectura incluso a corta distancia.

La función de enfoque automático en tiempo real permite obtener una velocidad de lectura óptima con gran profundidad de campo, puesto que el foco se ajusta permanentemente y con precisión a la distancia del código de barras.

SICK suple con creces las necesidades de las aplicaciones logísticas presentes y futuras.

Lo más destacado
  • Función de enfoque automático en tiempo real
  • Independiente de la inclinación (lectura de código de barras omnidireccional)
  • Detección de códigos fiable en tiempo real gracias a la reconstrucción de códigos SMART
  • Volumen mínimo con enfoque automático integrado y una distancia máxima de lectura de 2,2 m
  • Interfaces adicionales para la memoria de parámetros externa
  • Alta frecuencia de exploración: hasta 1.200 Hz
  • Gran área de profundidad de campo
  • Puede utilizarse una opción de calefacción para las aplicaciones a baja temperatura

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Escáner linealEnfoque automático
    Ángulo de abertura≤ 60°
    Frecuencia de exploración600 Hz ... 1.200 Hz
    Resolución de código0,3 mm ... 1 mm
    Distancia de lectura500 mm ... 1.750 mm
    Serie (RS-232, RS-422/-485)✔ , AUX (solo RS-232)
    Ethernet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Bus CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    EtherCAT
    DeviceNet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Peso2.000 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba