Escáner de código de barras fijo
CLV69x

Flexible y potente al máximo nivel

Ventajas para el cliente

  • Mayor velocidad de lectura al escanear códigos de barras dañados, sucios o parcialmente tapados, gracias a un algoritmo SMART+ mejorado
  • Gran exactitud en las aplicaciones más difíciles, gracias a su alta capacidad de cálculo
  • No requiere el uso de pasarelas Ethernet adicionales para utilizar el conector de clonación Ethernet, lo cual reduce los costes
  • El gráfico de barras LED y las teclas de función integradas ahorran tiempo durante la puesta en servicio
  • La increíble inteligencia de estos lectores permite elegir el formato de salida y evita tener que llevar a cabo programaciones posteriores en el puesto de control
  • Económico, puesto que permite llevar a cabo aplicaciones estándar sin necesidad de ningún controlador de sistema adicional: seguimiento integrado

Visión general

Flexible y potente al máximo nivel

El lector fijo de códigos de barras de gran rendimiento CLV69x ofrece la máxima potencia de lectura con una velocidad de procesamiento y una seguridad de lectura excelentes. La función de enfoque automático se basa en una medición de distancia integrada y permite leer los códigos del campo de lectura con independencia de su altura. El concepto de uso integrado SOPAS ET de SICK garantiza una configuración de parámetros sencilla e intuitiva. Gracias a la tecnología de reconstrucción de códigos SMART+ integrada, el lector lee códigos de barras con independencia de su inclinación y, además, descifra automáticamente códigos muy sucios o parcialmente dañados. Gracias a su seguimiento integrado, el CLV69x ofrece unos excelentes resultados en aplicaciones estándar, sin necesidad de un controlador de sistema adicional. Su innovador modo de conexión con memoria de parámetros incorporada no solo permite sustituir el lector de forma rápida y sencilla, sino que, además, ofrece una flexibilidad añadida en distintas aplicaciones.

Lo más destacado
  • Tecnología avanzada de reconstrucción de códigos SMART+
  • Sistema de conexión innovador con memoria de parámetros integrada
  • CAN, Ethernet y D-Sub integrados (en función del conector de clonación utilizado)
  • Extraordinaria profundidad de campo gracias a la función de enfoque automático en tiempo real
  • Interfaz gráfica de usuario uniforme e intuitiva SOPAS ET
  • Seguimiento integrado sin necesidad de un controlador de sistema adicional
  • Función de clasificación y filtrado flexible
  • Gráfico de barras LED integrado con panel de control

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información

Ventajas

Alta disponibilidad de la instalación para grandes rangos de trabajo

Cuando es necesario cubrir grandes rangos de trabajo con fiabilidad y un alto rendimiento, el CLV69x despliega toda su potencia. El escáner está dotado de enfoque automático para la lectura de distintos tamaños de módulo y para reaccionar ante distancias de lectura variables. Esto hace innecesario el uso de soluciones de identificación adicionales. Una vez realizados los ajustes, se transfieren a los posibles dispositivos de sustitución a través de una clavija de clonación flexible para que ninguna instalación y ninguna cinta transportadora permanezcan paradas mucho tiempo.
Enorme profundidad de campo gracias al enfoque automático Gracias al enfoque automático integrado, basta un solo dispositivo para distintos tamaños de los códigos y distancias de lectura variables gracias a que cubre grandes rangos de trabajo. Además, dejan de ser necesarios los sensores, por ejemplo barreras fotoeléctricas, para desencadenar el cambio de enfoque.
Aumento de la eficiencia con la interconexión y el Tracking Los dispositivos CLV69x pueden interconectarse de forma omnidireccional en forma de sistemas “track and trace”. Con su función Tracking integrada, estos lectores de códigos de barras láser permiten un alto rendimiento con objetos de distintas alturas independientemente de la orientación del código en el sistema de transporte (lectura de 360°).
La clavija de clonación no olvida nada Un elaborado concepto con clavija de clonación flexible garantiza así una muy alta disponibilidad de la instalación. Con unas conexiones externas estandarizadas y la función de clonación, el cambio de dispositivo se realiza con toda rapidez.

Tiempos de parada reducidos gracias al enfoque automático y a la clavija de clonación.

Lectura fiable en condiciones extremas

Las fuertes fluctuaciones de temperatura y las altas vibraciones pueden provocar que los códigos no se lean. Afortunadamente puede contar con el CLV69x con calefacción de la pantalla frontal y amortiguador de impactos a fin de reducir al mínimo las lecturas incorrectas. La salida de imágenes sirve como protección adicional para el análisis de los resultados de lectura.
La fluctuación de la temperatura ambiente no es un problema Para poder funcionar con seguridad de proceso incluso en entornos de congelación hasta −35 °C, el CLV69x viene, en función de la variante, con calefacción integrada. El lector de códigos de barras láser no necesita ni espacio de montaje adicional ni cableado extra para la conexión de la calefacción. La instalación de otra calefacción en la pantalla frontal impide que se empañe el visor de ventana.
Inmutable gracias al amortiguador de impactos El soporte especialmente diseñado para aplicaciones con fuertes vibraciones o golpes compensa las fuerzas que actúan sobre el CLV69x. De esta forma, la vida útil del lector de códigos de barras láser aumenta significativamente.
Análisis con salida de imágenes La salida de imágenes sirve para representar en un software los datos de imágenes registrados y el desarrollo del enfoque en las operaciones de lectura realizadas, lo que constituye la base para un análisis eficaz de las lecturas incorrectas.

La salida de imágenes garantiza una optimización constante de la descodificación de los datos en condiciones difíciles de lectura.

¿Demostración virtual antes de la compra? SICK lo hace posible.

Traiga nuestros productos a la vida: con ayuda de nuestras Reading Field Visualization Tools podrá visualizar todas las variantes de los dispositivos CLV69x. Seleccione los parámetros de su dispositivo y averigüe con nuestra herramienta qué variante del producto es la solución óptima para usted. Las inseguridades para elegir producto pertenecen ya al pasado.

Convénzase usted mismo de que va a realizar la elección adecuada gracias a la visualización de productos antes de la compra.

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Enfoque ópticoEnfoque automático
    Ángulo de abertura≤ 60° / ≤ 50°
    Frecuencia de exploración400 Hz ... 1.200 Hz
    Resolución de código0,17 mm ... 1,2 mm
    Distancia de lectura400 mm ... 2.200 mm
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    EtherNet/IP™
    Serie✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Peso1.500 g / 2.200 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas