Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLV65x

Siempre (auto)enfocado

Ventajas para el cliente

  • Económico, ya que gracias al enfoque automático no se necesitan otras variantes ni barreras fotoeléctricas adicionales para el ajuste focal
  • El ajuste automático inteligente y las teclas de función ahorran tiempo durante la puesta en servicio
  • Actualización de firmware sencilla mediante la tarjeta de memoria MicroSD: sin necesidad de PC
  • Velocidad de lectura mucho mayor para escanear los códigos de barras dañados, sucios o parcialmente tapados, gracias a un algoritmo SMART mejorado
  • Menos tiempo de programación para el sistema de control, ya que los datos se pueden transmitir al sistema de control en el formato que prefiera
  • Puesto que el servidor web está integrado, ya no se precisa software adicional para la monitorización simple ni las consultas de diagnóstico

Visión general

Siempre (auto)enfocado

El lector de alto rendimiento CLV65x con enfoque automático identifica códigos de barras con una anchura de módulo variable (de 0,25 a 1,0 mm) y una profundidad de campo increíblemente grande. Se pueden alcanzar, en función de la anchura del módulo, distancias de lectura de hasta 1.600 mm con una profundidad de campo de 1.425 mm. Este dispositivo combina unas elevadas prestaciones de lectura con el sistema mejorado de reconstrucción de códigos SMART, un algoritmo de lectura que puede detectar y descodificar con precisión los códigos de barras aunque estén dañados, mal impresos o parcialmente ocultos. Toda la gama de productos se ha concebido con tal flexibilidad que permite afrontar con éxito prácticamente cualquier requisito de lectura y formato de salida con total precisión. Gracias al servidor web integrado, se pueden consultar datos de diagnóstico como estadísticas de velocidades de lectura, datos de supervisión del lector, etc. sin necesidad de ningún software adicional.

Este lector con Ethernet integrado y sistema de enfoque automático es el más compacto de su clase y se adecua especialmente a su uso en aplicaciones de almacenamiento y transporte. Además, se encuentra disponible también una variante con espejo oscilante.

Lo más destacado
  • Extraordinaria profundidad de campo por el efecto del enfoque automático
  • Teclas de función integradas, por ejemplo, para iniciar el ajuste automático o evaluar la calidad de lectura
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y EtherNet/IP incluidos. No es necesaria una pasarela Ethernet adicional (con el tipo de conexión “Ethernet”)
  • Reconstrucción de código SMART aumentada
  • Funciones de clasificación y filtrado todavía más flexibles
  • Servidor web integrado para los datos de diagnóstico y la supervisión en red
  • Configuración con SOPAS, la herramienta de parametrización para todos los nuevos productos de SICK
  • Gráfico de barras con LED integrado

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Escáner linealEnfoque automático
    Ángulo de abertura≤ 50°
    Frecuencia de exploración600 Hz ... 1.000 Hz
    Resolución de código0,25 mm ... 1 mm
    Distancia de lectura125 mm ... 1.625 mm
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo / ✔
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Serie✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    DeviceNet™✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Peso250 g ... 520 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba