Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLV64x

Versátil y dinámico

Ventajas para el cliente

  • Económico, ya que sólo se precisa un CLV64x para todas las posiciones de foco.
  • El ajuste automático inteligente y las teclas de función ahorran tiempo durante la puesta en servicio
  • Posibilidad de memorizar un código coincidente en el propio dispositivo gracias a las teclas de función integradas
  • Actualización de firmware sencilla mediante la tarjeta de memoria MicroSD: sin necesidad de PC
  • Reducción de costes al no precisar una pasarela Ethernet adicional los modelos Ethernet
  • Velocidad de lectura mucho mayor para escanear los códigos de barras dañados, sucios o parcialmente tapados, gracias a un algoritmo SMART mejorado
  • Menos tiempo de programación para el sistema de control, ya que los datos se pueden transmitir al sistema de control en el formato que prefiera
  • Identificación de códigos en tiempo real, incluso a velocidades de transporte elevadas

Visión general

Versátil y dinámico

La gama de productos CLV64x se ha diseñado con tal flexibilidad que satisface prácticamente cualquier requisito de lectura y formato de salida con absoluta precisión. A causa del ajuste de enfoque dinámico no se requieren distintos tipos de equipos con enfoque fijo, por lo que toda la profundidad de campo se puede abarcar con un solo dispositivo.

El CLV64x combina unas elevadas prestaciones de lectura con el sistema mejorado de reconstrucción de códigos SMART, un algoritmo de lectura que puede detectar con precisión los códigos de barras aunque estén dañados o parcialmente ocultos.

Todas las variantes lineales, de trama, con salida de luz lateral y espejo oscilante, estándar y de alta densidad, se encuentran disponibles como versión Ethernet.

Lo más destacado
  • Gran profundidad de campo adaptable debido al ajuste de foco dinámico
  • Teclas de función integradas, por ejemplo, para iniciar el ajuste automático o evaluar la calidad de lectura
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y EtherNet/IP incluidos. No es necesaria una pasarela Ethernet adicional (con el tipo de conexión “Ethernet”)
  • Reconstrucción de código SMART aumentada
  • Funciones de clasificación y filtrado todavía más flexibles
  • Configuración con SOPAS, la herramienta de parametrización para todos los nuevos productos de SICK
  • Gráfico de barras con LED integrado
  • Funciones avanzadas de diagnóstico remoto y supervisión de red mediante Ethernet disponibles

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Escáner linealControl de foco dinámico
    Ángulo de abertura≤ 50°
    Frecuencia de exploración400 Hz ... 1.200 Hz
    Resolución de código0,15 mm ... 1 mm
    Distancia de lectura30 mm ... 840 mm
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo / ✔
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Serie✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    DeviceNet™✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Peso250 g ... 1.230 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba