Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLV63x

Solución de escáner inteligente para la logística y la automatización

Ventajas para el cliente

  • El ajuste automático inteligente y las teclas de función ahorran tiempo durante la puesta en servicio
  • Actualización de firmware sencilla mediante la tarjeta de memoria MicroSD: sin necesidad de PC
  • Velocidad de lectura mucho mayor para escanear los códigos de barras dañados, sucios o parcialmente tapados, gracias a un algoritmo SMART mejorado
  • Menos tiempo de programación para el sistema de control, ya que los datos se pueden transmitir al sistema de control en el formato que prefiera
  • Identificación de códigos en tiempo real, incluso a velocidades de transporte elevadas
  • Mayor fiabilidad de lectura gracias a una potencia de cálculo de gran rendimiento y a una alta frecuencia de exploración

Visión general

Solución de escáner inteligente para la logística y la automatización

La gama de productos CLV63x se compone de lectores de códigos de barras fijos, compactos y potentes, diseñados para una gran variedad de aplicaciones.

El CLV63x combina unas elevadas prestaciones de lectura con el sistema mejorado de reconstrucción de códigos SMART, un algoritmo de lectura que puede detectar con precisión los códigos de barras aunque estén dañados o parcialmente ocultos.

El interruptor de función y el gráfico de barras LED integrados permiten una puesta en servicio rápida, un inicio sencillo del diagnóstico de lectura y la programación de códigos coincidentes sin usar un ordenador. Usando una tarjeta de memoria MicroSD, se pueden guardar los parámetros del lector de forma externa.

Las variantes Long Range, Mid Range y Short Range permiten cubrir distintas distancias de lectura. Todas las variantes como lector lineal o de trama, con salida de luz lateral y espejo oscilante, también se encuentran disponibles como versión Ethernet.

Lo más destacado
  • Teclas de función integradas, por ejemplo, para iniciar el ajuste automático o evaluar la calidad de lectura
  • Gráfico de barras con LED integrado
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y EtherNet/IP incluidos. No es necesaria una pasarela Ethernet adicional (con el tipo de conexión “Ethernet”)
  • Reconstrucción de código SMART aumentada
  • Funciones de clasificación y filtrado todavía más flexibles
  • Configuración con SOPAS, la herramienta de parametrización para todos los nuevos productos de SICK
  • Alta frecuencia de exploración: hasta 1.200 Hz
  • Funciones avanzadas de diagnóstico remoto y supervisión de red mediante Ethernet disponibles

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información

Aplicaciones

Descargas

Arriba