Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLV62x

Lector potente, uso flexible

Ventajas para el cliente

  • Elevada velocidad de lectura en códigos de barras dañados, sucios y parcialmente tapados gracias a la reconstrucción de código SMART620
  • Menos tiempo de programación para el sistema de control, ya que los datos se pueden transmitir al sistema de control en el formato que prefiera
  • Reducción de costes al no precisar una pasarela Ethernet adicional los modelos Ethernet
  • El escáner CLV62x puede actuar como multiplexor en cualquier red de escáneres CAN de SICK (no se necesita un multiplexor suplementario)
  • Identificación de códigos en tiempo real, incluso a velocidades de transporte elevadas
  • Su forma compacta y el uso sencillo facilitan el montaje en situaciones de espacio críticas

Visión general

Lector potente, uso flexible

La gama de productos CLV62x se compone de lectores de códigos de barras fijos, compactos y potentes, diseñados para una gran variedad de aplicaciones. La potencia, la sencillez de uso y la flexibilidad son las características más destacadas de la gama de productos CLV62x. El CLV62x combina unas elevadas prestaciones de lectura con el sistema de reconstrucción de códigos SMART620, un algoritmo de lectura que puede detectar con precisión los códigos de barras aunque estén dañados o parcialmente ocultos. El CLV62x se encuentra disponible como una variante en serie o con una interfaz de Ethernet integrada, que incluye el protocolo Ethernet/IP y PROFINET. Este lector de alto rendimiento integra funciones adicionales como el diagnóstico remoto a través del servidor web integrado o la valoración de estadísticas de lectura.

Lo más destacado
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y EtherNet/IP incluidos. No es necesaria una pasarela Ethernet adicional (con el tipo de conexión “Ethernet”)
  • Reconstrucción de código SMART620
  • Funciones de clasificación y filtrado ultraflexibles
  • Configuración con SOPAS, la herramienta de configuración de parámetros para todos los nuevos productos de SICK
  • Alta frecuencia de exploración: hasta 1.200 Hz
  • Tamaño compacto
  • Funciones avanzadas de diagnóstico remoto y monitorización de red disponibles mediante Ethernet
  • Tipos de protección IP 65 o IP 69K (dependiendo del tipo)

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    Ángulo de abertura≤ 50°
    Frecuencia de exploración400 Hz ... 1.200 Hz
    Resolución de código0,15 mm ... 1 mm
    Distancia de lectura25 mm ... 730 mm
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo / ✔
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Serie✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    DeviceNet™✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Peso205 g ... 854 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba