Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLV61x Dual Port

El profesional en redes

Ventajas para el cliente

  • Interruptor integrado para una instalación y ejecución sencillas de topologías en línea y en anillo
  • Cable integrado para facilitar la alimentación eléctrica mediante cable plano
  • La carcasa compacta con conector giratorio facilita el montaje del sensor en espacios reducidos
  • Configuración de parámetros sencilla a través de la interfaz USB adicional
  • Clonado local de parámetros con ayuda de una tarjeta de memoria MicroSD para lograr una alta disponibilidad de la instalación
  • Las variantes de lectores con calefacción integrada y/o entrada de hardware ofrecen la mayor flexibilidad en cualquier aplicación.
  • Regulación de temperatura adaptativa para la identificación energéticamente eficiente en entornos de congelación (en función del tipo)
  • Parametrización directa en el entorno de control o a través de la superficie de usuario SOPAS ET para una integración rápida en el sistema de transporte.

Visión general

El profesional en redes

Los escáneres fijos de códigos de barras compactos y potentes de la gama de productos CLV61x Dual Port se han diseñado especialmente para dar respuesta a las necesidades intralogísticas. La integración de PROFINET con dos posibilidades de conexión (Dual Port) facilita su implementación en las topologías en línea y en anillo de los sistemas de control. Para una rápida integración en la instalación, los escáneres se configuran directamente en el entorno de control o a través de la interfaz de usuario intuitiva SOPAS ET. Los dispositivos cuentan con una interfaz Ethernet y, adicionalmente, de una interfaz USB o de una tarjeta de memoria MicroSD. Los LED indicadores de estado ayudan a establecer un diagnóstico rápido y efectivo del resultado de la lectura y del estado de funcionamiento. Las variantes de dispositivo con calefacción integrada permiten también una identificación de objetos fiable y económica en cámaras frigoríficas.

Lo más destacado
  • Integración de PROFINET sencilla
  • Complejidad de cableado mínima gracias a las topologías en línea y en anillo
  • PROFINET con interruptor integrado (Dual Port)
  • Campo de lectura óptimo para aplicaciones de intralogística
  • Diseño compacto
  • Puerto USB o tarjeta de memoria MicroSD
  • Se puede ajustar una frecuencia de exploración de hasta 1.000 exploraciones por segundo

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    Ángulo de abertura≤ 50°
    Frecuencia de exploración400 Hz ... 1.000 Hz
    Resolución de código0,35 mm ... 1 mm
    Distancia de lectura25 mm ... 705 mm
    PROFINET
    USB
    Peso290,5 g ... 345,8 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba