Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLV60x

Capacidad de lectura fiable en condiciones de espacio muy reducidas

Ventajas para el cliente

  • Solo requiere un espacio de montaje mínimo, a fin de poder integrarlo incluso en las máquinas más pequeñas
  • Excelente relación calidad-precio
  • Inversión garantizada a largo plazo gracias a la tecnología CMOS y a la calidad SICK acreditada
  • La posibilidad de adaptación a las peticiones de los clientes ahorra costes a la hora de la puesta en servicio
  • Funcionamiento e instalación sencillos mediante la interfaz de usuario SOPAS ET y el indicador de estado LED posicionado de forma inteligente
  • Interfaz RS-232 o USB para conectar a un sistema de control o a un ordenador industrial

Visión general

Capacidad de lectura fiable en condiciones de espacio muy reducidas

¿Se necesita identificar con seguridad códigos de barras a distancia de lectura pequeña, con mínimas oscilaciones en la distancia, orientación fija y condiciones de espacio reducidas para el montaje del lector? ¿Debe ajustarse, además, a un presupuesto limitado? A pesar de ser el modelo básico, el escáner de códigos de barras CLV60x con el sensor CMOS de 2 kpíxel ofrece una lectura de códigos de barras fiable con una excelente relación calidad-precio. Es compacto y se caracteriza, precisamente, por ofrecer distancias de lectura cortas gracias a sus excelentes propiedades de lectura, por lo que solo es necesario un espacio de montaje mínimo. Su alta frecuencia de exploración de 750 Hz le permite afrontar con éxito incluso las aplicaciones más rápidas. El software SOPAS ET permite configurar el CLV60x de forma sencilla y rápida.

Lo más destacado
  • Gran altura del campo de lectura a partir de 30 mm de distancia de lectura
  • Tecnología CMOS de 2 Kpíxel
  • Indicador de estado LED, identificable desde prácticamente cualquier dirección
  • Adaptación a las peticiones de los clientes como servicio opcional
  • Frecuencia de exploración de 750 Hz
  • Ventana de lectura frontal o lateral

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    Ángulo de abertura≤ 71°
    Frecuencia de exploración750 Hz
    Resolución de código0,125 mm ... 0,5 mm
    Distancia de lectura15 mm ... 70 mm
    Serie✔ , RS-232
    Peso230 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba