Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLV50x

Pequeño, sencillo, fiable: la línea Mini

Ventajas para el cliente

  • Su forma compacta y el uso sencillo facilitan el montaje en situaciones de espacio críticas
  • Puesta en servicio rápida y sencilla gracias a los códigos de barras de configuración y a la herramienta en línea incluidos
  • Se puede apagar
  • Puesta en servicio sencilla mediante las teclas de función, el LED integrado y el zumbador

Visión general

Pequeño, sencillo, fiable: la línea Mini

Los equipos Mini tienen un tamaño parecido a una memoria USB y pueden instalarse fácilmente en los espacios más reducidos. La serie CLV50x destaca por su reducido peso y tamaño, su fácil puesta en servicio mediante códigos de barras de configuración y por una lectura fiable incluso de códigos mal impresos.

Por consiguiente, la serie CLV50x destaca en aplicaciones con controles de acceso, análisis clínicos, identificación de tarjetas de circuitos impresos en el sector de la electrónica y en el montaje de brazos robóticos. El CLV503 es idóneo para aplicaciones con una velocidad de transporte reducida, gracias a su frecuencia de exploración de 100Hz. Con una frecuencia de exploración de 1000 Hz, el CLV505 es adecuado, en función de la aplicación, para velocidades de transporte de hasta 5 m/s.

Lo más destacado
  • Dimensiones compactas
  • Ultraligero
  • Fácil puesta en servicio
  • Identificación rápida y fiable, también de los códigos grave o parcialmente dañados
  • Disponible en las variantes RS-232 (extremo de cable abierto) y USB
  • Teclas de función integradas
  • Una entrada al iniciador y dos salidas digitales para goodread/noread (solo en la variante RS-232)
  • CLV505 disponible también en versión trama

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    Ángulo de abertura≤ 44° / ≤ 40°
    Frecuencia de exploración≤ 1.000 Hz
    Resolución de código0,15 mm ... 1 mm
    Distancia de lectura50 mm ... 630 mm
    Serie
    USB
    Peso+ 18,5 g / + 30 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba