Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLV49x

Enfoque automático incluso a alta velocidad

Ventajas para el cliente

  • No requiere componentes adicionales para la detección de la distancia a los objetos, lo que reduce los costes
  • La mejor cobertura para su aplicación con una gran profundidad de campo (incluso con las anchuras de módulo más pequeñas) gracias a la función de enfoque automático
  • Con la memoria externa no es necesario volver a definir los parámetros cada vez
  • Aumento de la velocidad de lectura inicial en códigos dañados o sucios, gracias al algoritmo de reconstrucción de códigos SMART

Visión general

Enfoque automático incluso a alta velocidad

Las aplicaciones más exigentes quedan cubiertas por este lector, que no se limita a su uso aislado. El CLV490 ofrece la mejor opción para su integración en los conocidos sistemas OPS y ALIS, a la vez que permite cumplir los estándares industriales más exigentes en una amplia gama de aplicaciones. El CLV490 garantiza, con independencia de la inclinación, la mejor velocidad de lectura en códigos de poca altura. La función de enfoque automático en tiempo real permite obtener una velocidad de lectura óptima con gran profundidad de campo, puesto que el foco se ajusta permanentemente y con precisión a la distancia del código de barras.

Lo más destacado
  • Función de enfoque automático en tiempo real
  • Las distintas versiones ofrecen la mejor cobertura posible para las diversas anchuras de módulo
  • Inclinación de etiqueta de –45° a +45°
  • Volumen mínimo con enfoque automático integrado y una distancia máxima de lectura de 2,2 m
  • Interfaz adicional para la memoria de parámetros externa
  • También está disponible un espejo oscilante para cubrir las alturas de lectura superiores
  • Puede utilizarse una opción de calefacción para las aplicaciones a baja temperatura
  • Alta frecuencia de exploración: hasta 1.200 Hz

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Escáner linealEnfoque automático
    Ángulo de abertura≤ 60° / ≤ 50°
    Frecuencia de exploración600 Hz ... 1.200 Hz
    Resolución de código0,17 mm ... 1,2 mm
    Distancia de lectura400 mm ... 2.200 mm
    Serie (RS-232, RS-422/-485)✔ , AUX (solo RS-232)
    Ethernet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Bus CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    EtherCAT
    DeviceNet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Peso1.500 g / 2.200 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba