Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLV48x

Mayor inclinación: para un gran número de aplicaciones

Ventajas para el cliente

  • Gran fiabilidad de proceso gracias a las altas velocidades de lectura, incluso en barras con longitud reducida, así como en códigos de barras distorsionados, sucios y parcialmente dañados (impresión dispersa incluida)
  • Disposición de escáner que no ocupa demasiado espacio gracias a un amplio ángulo de abertura.
  • Ejecución económica de las aplicaciones a baja temperatura mediante las opciones de calefacción para escáneres lineales y con espejo oscilante
  • Rápida sustitución del escáner gracias a la memoria de parámetros externa, situada en la cubierta del conector

Visión general

Mayor inclinación: para un gran número de aplicaciones

El CLV480 permite leer códigos de barras distorsionados a gran distancia. El control de enfoque abarca zonas de lectura muy extensas. La calefacción integrada permite una gestión sofisticada de las aplicaciones a baja temperatura. Incluso los códigos de barras con una calidad de impresión variable o baja se pueden leer con la tecnología de reconstrucción de códigos SMART. Además de la versión lineal, también está disponible una versión con espejo oscilante. En los casos en los que la posición del código de barras presenta una definición muy pobre, las aplicaciones o las tareas estáticas también quedan cubiertas.

Lo más destacado
  • Control de foco dinámico en tiempo real
  • Inclinación de etiqueta de –45° a +45°
  • Lectura optimizada en papel térmico
  • Insensible a la luz artificial
  • Compatible con bus CAN para conexión externa y para el modo de seguimiento OMNI
  • Alta fiabilidad de exploración en barras de longitud reducida
  • Diagnóstico remoto (opcional)
  • Gran distancia de lectura de hasta 2 m

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Escáner linealControl de foco dinámico
    Ángulo de abertura≤ 60° / ≤ 50° (Según modelo)
    Frecuencia de exploración600 Hz ... 1.200 Hz
    Resolución de código0,25 mm ... 1 mm
    Distancia de lectura225 mm ... 2.050 mm (Según modelo)
    Serie (RS-232, RS-422/-485)✔ , AUX (solo RS-232)
    Ethernet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Bus CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    EtherCAT
    DeviceNet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Peso1.500 g / 2.200 g (Según modelo)
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba