Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLV45x

Muchas aplicaciones, pero una única solución

Ventajas para el cliente

  • Identificación fiable de códigos de barras en distancias de lectura extensas
  • Adaptación flexible a la aplicación mediante el ajuste de enfoque dinámico, lo que permite obtener una gran profundidad de campo
  • Su forma compacta y el uso sencillo facilitan el montaje en situaciones de espacio críticas
  • Ahorro de tiempo gracias a su uso extremadamente sencillo
  • Período de puesta en marcha muy breve
  • Elevada disponibilidad del sistema
  • Tiempo medio de reparación (MTTR) muy corto, gracias al módulo de memoria de parámetros externo CMC600

Visión general

Muchas aplicaciones, pero una única solución

La gama de productos CLV45x con ajuste de enfoque dinámico identifica códigos de barras a una distancia de lectura de hasta 1,6 m (CLV450) con mayor profundidad de campo. En el caso de códigos de barras con una impresión deficiente, la tecnología de reconstrucción SMART permite mejorar notablemente la velocidad de lectura. Además, la programación de códigos de perfil permite configurar los parámetros sin necesidad de otras ayudas. Esta funcionalidad se integra en una carcasa de fundición inyectada IP65 increíblemente pequeña, lo cual convierte al CLV45x en el dispositivo más compacto de su clase. Con la ayuda de estas funciones, es posible reducir notablemente los costes en aplicaciones de almacenamiento y transporte. Completa la gama de productos una variante con espejo oscilante, que permite identificar con seguridad códigos de barras distribuidos en superficies de gran tamaño.

Lo más destacado
  • Control de foco dinámico en tiempo real
  • Insensible a la luz artificial
  • Gran distancia de lectura de hasta 1,6 m
  • El ajuste automático garantiza una optimización automática de las prestaciones de lectura
  • Compatible con bus CAN
  • Elevada velocidad de lectura con códigos de barras dañados, girados o sucios
  • Alta frecuencia de exploración de hasta 1.000 Hz

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Escáner linealControl de foco dinámico
    Ángulo de abertura≤ 50°
    Frecuencia de exploración400 Hz ... 1.000 Hz
    Resolución de código0,25 mm ... 1 mm (Según modelo)
    Distancia de lectura125 mm ... 1.600 mm (Según modelo)
    Serie (RS-232, RS-422/-485)✔ , AUX (solo RS-232)
    Ethernet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Bus CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    EtherCAT
    DeviceNet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Peso530 g / 700 g (Según modelo)
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba