Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLV44x

Probado, dinámico, versátil

Ventajas para el cliente

  • Aumento de la velocidad de lectura inicial en códigos dañados o sucios, gracias al algoritmo de reconstrucción de códigos SMART
  • Lectura fiable de códigos de barras con una inclinación de hasta 30°, reducción de costes gracias al precio reducido del sistema
  • El ajuste de enfoque dinámico permite una gran profundidad de campo mediante la adaptación de la posición de enfoque en la distancia del objeto
  • Reducción de costes: gracias a la función de interrogación de reflectores, no se requiere ninguna barrera fotoeléctrica de activación
  • Manipulación sencilla
  • Período de puesta en marcha muy breve
  • Elevada disponibilidad del sistema
  • Su forma compacta y el uso sencillo facilitan el montaje en situaciones de espacio críticas
  • Tiempo medio de reparación (MTTR) muy corto, gracias al módulo de memoria de parámetros externo CMC600

Visión general

Probado, dinámico, versátil

Los lectores de códigos de barras CLV44x disponen de ajuste de enfoque dinámico, una gran distancia de lectura y profundidad de campo, todo ello en una carcasa compacta con IP65. Estos lectores integran funciones innovadoras en el mínimo espacio posible, como la tecnología de reconstrucción de códigos SMART, que permite aumentar la velocidad de lectura inicial incluso en códigos parcialmente dañados u ocultos. Gracias a la función integrada de interrogación de reflectores, es posible prescindir de barreras fotoeléctricas de activación.

El ajuste de enfoque dinámico ofrece nuevas opciones de aplicación en distancias de medición variables. Las variantes adicionales del aparato, como la versión angular o la versión de espejo oscilante, permiten llevar a cabo operaciones especiales, como leer códigos de barras en superficies y espacios de gran tamaño.

Lo más destacado
  • Control de foco dinámico en tiempo real
  • Reconocimiento de códigos fiable en tiempo real con la tecnología de reconstrucción de códigos SMART
  • Insensible a la luz artificial
  • El ajuste automático garantiza una optimización automática de las prestaciones de lectura
  • El barrido de reflector genera el disparo automático
  • Con la programación de perfiles, la configuración es muy sencilla
  • Frecuencia de exploración variable, ajustable hasta 800 Hz

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Escáner linealControl de foco dinámico
    Ángulo de abertura≤ 50°
    Frecuencia de exploración300 Hz ... 800 Hz
    Resolución de código0,15 mm ... 1 mm (Según modelo)
    Distancia de lectura30 mm ... 840 mm (Según modelo)
    Serie (RS-232, RS-422/-485)✔ , AUX (solo RS-232)
    Ethernet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Bus CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    EtherCAT
    DeviceNet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Peso480 g / 620 g (Según modelo)
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba