Escáner de código de barras fijo
CLV42x

Austero en tamaño, pero generoso en facilidad de uso

Ventajas para el cliente

  • Identificación de códigos incluso a velocidades de transporte elevadas
  • Integración sencilla y flexible en distintas redes
  • Su forma compacta y el uso sencillo facilitan el montaje en situaciones de espacio críticas
  • Fácil montaje y puesta en servicio gracias a las diversas opciones de diagnóstico
  • Excelente relación precio-rendimiento
  • Tiempo medio de reparación (MTTR) muy corto, gracias al módulo de memoria de parámetros externo CMC600

Visión general

Austero en tamaño, pero generoso en facilidad de uso

La gama de productos CLV42x supone otro nivel en el desarrollo de lectores de códigos de barras en miniatura. Combina unas excelentes propiedades de lectura con una gran comodidad de uso. Gracias a su frecuencia de exploración increíblemente rápida, permite identificar los códigos de barras a alta velocidad. Las interfaces de bus CAN y de diagnóstico ofrecen, junto con el acreditado software de configuración CLV, la mayor comodidad de uso de su clase. Por supuesto, también integra ayudas de configuración como "Auto Setup" y activación automática.

Lo más destacado
  • Comodidad máxima para el usuario
  • Carcasa pequeña
  • Dispositivo disponible en versión estándar, de largo alcance y de alta densidad
  • Versión con ventana de lectura frontal y lateral
  • Compatible con bus CAN
  • Alta frecuencia de exploración: hasta 1.200 Hz
  • Compatible con pasarelas de bus de campo opcionales

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    Ángulo de abertura≤ 50°
    Frecuencia de exploración400 Hz ... 1.200 Hz
    Resolución de código0,15 mm ... 1 mm (Según modelo)
    Distancia de lectura55 mm ... 730 mm (Según modelo)
    Serie (RS-232, RS-422/-485)✔ , AUX (solo RS-232)
    Ethernet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Bus CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    EtherCAT
    DeviceNet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Peso250 g / 320 g (Según modelo)
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas