Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLV41x

El sistema pequeño y poderoso

Ventajas para el cliente

  • Rápida adaptación a su aplicación
  • Su forma compacta y el uso sencillo facilitan el montaje en situaciones de espacio críticas
  • Período de puesta en marcha muy breve
  • Excelente relación precio-rendimiento

Visión general

El sistema pequeño y poderoso

La gama de productos CLV41x ofrece un manejo sencillo y una adaptación rápida a cualquier aplicación, además de una alta disponibilidad del sistema.

Su diseño compacto permite una integración sencilla en aplicaciones con limitaciones de espacio. La gama de productos CLV41x garantiza un excelente rendimiento de lectura con luz artificial y permite decodificar módulos de menor anchura con una gran profundidad de campo.

Lo más destacado
  • Disponible como escáner lineal y como escáner raster
  • Manipulación sencilla
  • Elevada disponibilidad del sistema
  • Con la programación de perfiles, la configuración es muy sencilla
  • El avisador genera una confirmación acústica de la lectura
  • El ajuste automático permite una adaptación flexible
  • Frecuencia de exploración variable, ajustable hasta 800 Hz

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    Ángulo de abertura≤ 60° / ≤ 50° (Según modelo)
    Frecuencia de exploración200 Hz ... 800 Hz
    Resolución de código0,1 mm ... 1 mm (Según modelo)
    Distancia de lectura42 mm ... 380 mm (Según modelo)
    Serie (RS-232, RS-422/-485)✔ , AUX (solo RS-232)
    Ethernet
    Bus CAN
    PROFIBUS DP
    EtherCAT
    DeviceNet
    Peso250 g / 320 g (Según modelo)
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba