Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo
CLP100

Ventajas para el cliente

  • Fácil integración gracias a su diseño compacto, incluso en sistemas con espacio limitado
  • La distancia de lectura corta permite instalar una alta densidad de componentes en sistemas reducidos

Visión general

Lector de códigos de barras basado en la innovadora tecnología CCD. El CLP100 ofrece todas las características de rendimiento necesarias para afrontar con éxito las tareas de identificación en aplicaciones de OEM. Gracias a sus reducidas dimensiones y a su salida de luz, disponible opcionalmente en el frontal o en el lateral, este producto puede adaptarse a prácticamente cualquier posición de montaje. Su alta velocidad de lectura de 500 Hz le permite afrontar con éxito incluso las aplicaciones más rápidas. Además, su resolución mínima de 0,125 mm le permite leer sin problemas las barras de menor anchura. El decodificador integrado se encarga de evaluar todos los códigos de barras de uso corriente y los transmite a un procesador central a través de una interfaz RS-232, con numerosas opciones de configuración. La parametrización del CLP100 se lleva a cabo con la ayuda de un software de configuración por ventanas o mediante comandos host; sencillo y rápido.

Lo más destacado
  • Excepcionales prestaciones de lectura a distancias cortas
  • Velocidad de adquisición de datos rápida gracias a la alta frecuencia de exploración
  • Salida de resultados integrada para controlar las operaciones mediante la señal de lectura correcta o sin lectura
  • Fácil configuración compatible con un software de configuración basado en Windows

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    Frecuencia de exploración≤ 500 Hz
    Resolución de código0,15 mm ... 1 mm
    Distancia de lectura25 mm ... 55 mm
    Serie✔ , RS-232
    Peso200 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba