Contacto
Comentarios

Escáner de código de barras fijo

Soluciones inteligentes para la logística y la automatización

Los lectores de códigos de barras fijos de SICK aceleran los procesos de logística y automatización. Las excelentes características de lectura aseguran el flujo de proceso incluso con códigos de barras poco legibles o dañados. La gran frecuencia de exploración permite alcanzar una alta velocidad de procesamiento. El servicio se ve favorecido por su fácil conexión en red y su comodidad de manejo. El modo de conexión compacto ahorra espacio y costes. La gama de productos SICK para códigos de barras dispone de la mejor solución para cada formulación.

Filtrar por:
55.0 mm 2200.0 mm
500.0 Hz 1200.0 Hz

17 resultados:

Resultado 1 - 17 de 17

Vista: Galería Lista
Gama de productos CLV69x
Flexible y potente al máximo nivel
  • Tecnología avanzada de reconstrucción de códigos SMART+
  • Sistema de conexión innovador con memoria de parámetros integrada
  • CAN, Ethernet y D-Sub integrados (en función del conector de clonación utilizado)
  • Extraordinaria profundidad de campo gracias a la función de enfoque automático en tiempo real
  • Interfaz gráfica de usuario uniforme e intuitiva SOPAS ET
  • Seguimiento integrado sin necesidad de un controlador de sistema adicional
  • Función de clasificación y filtrado flexible
  • Gráfico de barras LED integrado con panel de control
Gama de productos CLV61x Dual Port
El profesional en redes
  • Integración de PROFINET sencilla
  • Complejidad de cableado mínima gracias a las topologías en línea y en anillo
  • PROFINET con interruptor integrado (Dual Port)
  • Campo de lectura óptimo para aplicaciones de intralogística
  • Diseño compacto
  • Puerto USB o tarjeta de memoria MicroSD
  • Se puede ajustar una frecuencia de exploración de hasta 1.000 exploraciones por segundo
Gama de productos CLV42x
Austero en tamaño, pero generoso en facilidad de uso
  • Comodidad máxima para el usuario
  • Carcasa pequeña
  • Dispositivo disponible en versión estándar, de largo alcance y de alta densidad
  • Versión con ventana de lectura frontal y lateral
  • Compatible con bus CAN
  • Alta frecuencia de exploración: hasta 1.200 Hz
  • Compatible con pasarelas de bus de campo opcionales
Gama de productos CLV41x
El sistema pequeño y poderoso
  • Disponible como escáner lineal y como escáner raster
  • Manipulación sencilla
  • Elevada disponibilidad del sistema
  • Con la programación de perfiles, la configuración es muy sencilla
  • El avisador genera una confirmación acústica de la lectura
  • El ajuste automático permite una adaptación flexible
  • Frecuencia de exploración variable, ajustable hasta 800 Hz
Gama de productos CLP100
  • Excepcionales prestaciones de lectura a distancias cortas
  • Velocidad de adquisición de datos rápida gracias a la alta frecuencia de exploración
  • Salida de resultados integrada para controlar las operaciones mediante la señal de lectura correcta o sin lectura
  • Fácil configuración compatible con un software de configuración basado en Windows
Gama de productos CLV60x
Capacidad de lectura fiable en condiciones de espacio muy reducidas
  • Gran altura del campo de lectura a partir de 30 mm de distancia de lectura
  • Tecnología CMOS de 2 Kpíxel
  • Indicador de estado LED, identificable desde prácticamente cualquier dirección
  • Adaptación a las peticiones de los clientes como servicio opcional
  • Frecuencia de exploración de 750 Hz
  • Ventana de lectura frontal o lateral
Gama de productos CLV65x
Siempre (auto)enfocado
  • Extraordinaria profundidad de campo por el efecto del enfoque automático
  • Teclas de función integradas, por ejemplo, para iniciar el ajuste automático o evaluar la calidad de lectura
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y EtherNet/IP incluidos. No es necesaria una pasarela Ethernet adicional (con el tipo de conexión “Ethernet”)
  • Reconstrucción de código SMART aumentada
  • Funciones de clasificación y filtrado todavía más flexibles
  • Servidor web integrado para los datos de diagnóstico y la supervisión en red
  • Configuración con SOPAS, la herramienta de parametrización para todos los nuevos productos de SICK
  • Gráfico de barras con LED integrado
Gama de productos CLV63x
Solución de escáner inteligente para la logística y la automatización
  • Teclas de función integradas, por ejemplo, para iniciar el ajuste automático o evaluar la calidad de lectura
  • Gráfico de barras con LED integrado
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y EtherNet/IP incluidos. No es necesaria una pasarela Ethernet adicional (con el tipo de conexión “Ethernet”)
  • Reconstrucción de código SMART aumentada
  • Funciones de clasificación y filtrado todavía más flexibles
  • Configuración con SOPAS, la herramienta de parametrización para todos los nuevos productos de SICK
  • Alta frecuencia de exploración: hasta 1.200 Hz
  • Funciones avanzadas de diagnóstico remoto y supervisión de red mediante Ethernet disponibles
Gama de productos CLV62x
Lector potente, uso flexible
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y EtherNet/IP incluidos. No es necesaria una pasarela Ethernet adicional (con el tipo de conexión “Ethernet”)
  • Reconstrucción de código SMART620
  • Funciones de clasificación y filtrado ultraflexibles
  • Configuración con SOPAS, la herramienta de configuración de parámetros para todos los nuevos productos de SICK
  • Alta frecuencia de exploración: hasta 1.200 Hz
  • Tamaño compacto
  • Funciones avanzadas de diagnóstico remoto y monitorización de red disponibles mediante Ethernet
  • Tipos de protección IP 65 o IP 69K (dependiendo del tipo)
Gama de productos CLX49x
La solución todo en uno para lecturas omnidireccionales
  • Función de enfoque automático en tiempo real
  • Independiente de la inclinación (lectura de código de barras omnidireccional)
  • Detección de códigos fiable en tiempo real gracias a la reconstrucción de códigos SMART
  • Volumen mínimo con enfoque automático integrado y una distancia máxima de lectura de 2,2 m
  • Interfaces adicionales para la memoria de parámetros externa
  • Alta frecuencia de exploración: hasta 1.200 Hz
  • Gran área de profundidad de campo
  • Puede utilizarse una opción de calefacción para las aplicaciones a baja temperatura
Gama de productos CLV61x
Decodificación fiable, integración sencilla
  • Campo de lectura optimizado para aplicaciones de logística interna
  • Disponible con CAN Sensor Network de SICK
  • Configuración con SOPAS, la herramienta de configuración de parámetros para todos los nuevos productos de SICK
  • Disponible en distintas variantes (CAN y bus de campo) para afrontar con éxito cualquier aplicación
  • Frecuencia de exploración ajustable hasta 1.000 lecturas por segundo
  • Tamaño compacto
Gama de productos CLV48x
Mayor inclinación: para un gran número de aplicaciones
  • Control de foco dinámico en tiempo real
  • Inclinación de etiqueta de –45° a +45°
  • Lectura optimizada en papel térmico
  • Insensible a la luz artificial
  • Compatible con bus CAN para conexión externa y para el modo de seguimiento OMNI
  • Alta fiabilidad de exploración en barras de longitud reducida
  • Diagnóstico remoto (opcional)
  • Gran distancia de lectura de hasta 2 m
Gama de productos CLV49x
Enfoque automático incluso a alta velocidad
  • Función de enfoque automático en tiempo real
  • Las distintas versiones ofrecen la mejor cobertura posible para las diversas anchuras de módulo
  • Inclinación de etiqueta de –45° a +45°
  • Volumen mínimo con enfoque automático integrado y una distancia máxima de lectura de 2,2 m
  • Interfaz adicional para la memoria de parámetros externa
  • También está disponible un espejo oscilante para cubrir las alturas de lectura superiores
  • Puede utilizarse una opción de calefacción para las aplicaciones a baja temperatura
  • Alta frecuencia de exploración: hasta 1.200 Hz
Gama de productos CLV44x
Probado, dinámico, versátil
  • Control de foco dinámico en tiempo real
  • Reconocimiento de códigos fiable en tiempo real con la tecnología de reconstrucción de códigos SMART
  • Insensible a la luz artificial
  • El ajuste automático garantiza una optimización automática de las prestaciones de lectura
  • El barrido de reflector genera el disparo automático
  • Con la programación de perfiles, la configuración es muy sencilla
  • Frecuencia de exploración variable, ajustable hasta 800 Hz
Gama de productos CLV45x
Muchas aplicaciones, pero una única solución
  • Control de foco dinámico en tiempo real
  • Insensible a la luz artificial
  • Gran distancia de lectura de hasta 1,6 m
  • El ajuste automático garantiza una optimización automática de las prestaciones de lectura
  • Compatible con bus CAN
  • Elevada velocidad de lectura con códigos de barras dañados, girados o sucios
  • Alta frecuencia de exploración de hasta 1.000 Hz
Gama de productos CLV50x
Pequeño, sencillo, fiable: la línea Mini
  • Dimensiones compactas
  • Ultraligero
  • Fácil puesta en servicio
  • Identificación rápida y fiable, también de los códigos grave o parcialmente dañados
  • Disponible en las variantes RS-232 (extremo de cable abierto) y USB
  • Teclas de función integradas
  • Una entrada al iniciador y dos salidas digitales para goodread/noread (solo en la variante RS-232)
  • CLV505 disponible también en versión trama
Gama de productos CLV64x
Versátil y dinámico
  • Gran profundidad de campo adaptable debido al ajuste de foco dinámico
  • Teclas de función integradas, por ejemplo, para iniciar el ajuste automático o evaluar la calidad de lectura
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y EtherNet/IP incluidos. No es necesaria una pasarela Ethernet adicional (con el tipo de conexión “Ethernet”)
  • Reconstrucción de código SMART aumentada
  • Funciones de clasificación y filtrado todavía más flexibles
  • Configuración con SOPAS, la herramienta de parametrización para todos los nuevos productos de SICK
  • Gráfico de barras con LED integrado
  • Funciones avanzadas de diagnóstico remoto y supervisión de red mediante Ethernet disponibles

Resultado 1 - 17 de 17

Arriba