Contacto
Comentarios

Soluciones de proceso
SMC9015

CO and CO2 gas analyzer

Ventajas para el cliente

  • Automatic sampling, back-purging, and draining
  • SIDOR extension available by request
  • Additional PLC modules available by request

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema SMC9015

    Sistema SMC9015

    Magnitudes de medidaCO, CO2
    Magnitudes de medida homologadasCO, CO2
    Principios de mediciónEspectroscopia NDIR
    Caudal de gases
    ≤ 60 l/h
    Rango de medición
    CO0 ... 35 Vol.-%
    CO20 ... 1 Vol.-%
    Campos de medición certificados
    CO0 ... 2.500 mg/m³
    Tiempo de adquisición (t90)
    ≤ 2 s
    Exactitud
    ± 1 %
    Del valor final del campo de medición
    Deriva de sensibilidad
    En función del analizador integrado
    Deriva del punto cero
    En función del analizador integrado
    Deriva del punto de referencia
    En función del analizador integrado
    Límite de determinación
    En función del analizador integrado
    Temperatura de gas de medición
    ≤ +200 °C
    Presión de proceso
    –100 hPa ... 100 hPa
    Relativo
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +45 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –20 °C ... +70 °C
    Presión ambiental
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humedad ambiental
    ≤ 85 %
    Humedad relativa; sin condensación
    Tipo de protección
    IP40
    Salidas analógicas2 Salidas:
    4 ... 20 mA
    Entradas analógicasPosibilidad de 2 entradas opcionales
    Salidas digitalesContactos de relé:
    + 48 V, 1 A
    Posibilidad de 4 salidas opcionales
    Entradas digitalesPosibilidad de 4 entradas opcionales
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    620 mm x 1.800 mm x 700 mm
    Peso
    ≤ 200 kg
    Material, en contacto con el medioPVDF, Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
    MaterialCarcasa de chapa de acero
    Suministro de energía
    Tensión220 V
    Frecuencia50 Hz
    Consumo de energía800 W
    Materiales adicionales
    Aire de instrumentos: sin polvo, aceite y agua≤ 100 l/min
    Durante el lavado de retorno
    Conexiones para gas de medición
    6 mm de diámetro
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de instrumentaciónDN 6/8
    Funciones de correcciónCalibración manual o automática con gases de prueba
    Componentes del sistema

    Sonda de extracción

    Conducto de gas de muestra

    Armario de análisis

    Analizador

    OpcionesUnidad de control
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba