Contacto
Comentarios

Soluciones de proceso
SMC9004H

System for analyzing the high-temperature exhaust gas of kilns

Ventajas para el cliente

  • Efficient oil circulation cooling technology
  • Increases productivity by optimizing the combustion process
  • The quality of the finished product can be controlled by controlling special limit values
  • Responds rapidly to new process parameters
  • Internal fire and explosion warning monitors to ensure safe operation
  • Automatic control by programmable logic controller (PLC) for superior performance

Visión general

System for analyzing the high-temperature exhaust gas of kilns

The SMC9004 series is designed for taking samples from rotary kiln exhaust gases. The system includes an automatic sampling oil-cooled sampling probe, a cooled heatsink, heated dust filter, and dust collector. The full sampling system and duct line are temperature controlled, and the programmable logic controller (PLC) automatically controls sampling, back-purging, calibration, and the pretreatment system.

Lo más destacado
  • The pneumatically or electrically driven sampling probe can be manually operated
  • Full automatic control
  • High-precision, reliable original meters, low lag time
  • Stable, long continuous operation, long service life
  • The air motor that drives the automatic extraction device can be powered by the air reservoir, ensuring reliable operation even during abnormal conditions

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema SMC9004H

    Sistema SMC9004H

    Magnitudes de medidaCO, NO, O2
    Magnitudes de medida homologadasCO, NO, O2
    Principios de mediciónEspectroscopia NDIR, Principio paramagnético “Hantel”
    Caudal de gases
    ≥ 60 l/h
    Rango de medición
    CO0 ... 50 ppm
    NO0 ... 1.500 ppm
    O20 ... 25 Vol.-%
    Campos de medición certificados
    CO0 ... 2.500 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    Tiempo de adquisición (t90)
    ≤ 2 s
    Deriva de sensibilidad
    1 %: del valor final del campo de medición
    Temperatura de proceso
    ≤ +1.400 °C
    Presión de proceso
    –100 hPa ... 100 hPa
    Relativo
    Humedad de gas de proceso
    ≤ 90 %
    Carga de polvo
    ≤ 2.000 g/m³
    Temperatura ambiente
    0 °C ... +40 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –20 °C ... +70 °C
    Presión ambiental
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humedad ambiental
    ≤ 85 %
    Humedad relativa
    Tipo de protección
    IP40
    Salidas analógicas3 Salidas:
    4 ... 20 mA
    Entradas analógicasPosibilidad de 2 entradas opcionales
    Salidas digitalesPosibilidad de 4 salidas opcionales
    Entradas digitalesPosibilidad de 4 entradas opcionales
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Armario de análisis1.200 mm x 2.000 mm x 800 mm
    Armario de intercambiador de calor1.100 mm x 2.200 mm x 800 mm
    Unidad de muestreo de gas1.500 mm x 1.000 mm x 4.000 mm
    Material, en contacto con el medioPVDF, Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
    MaterialCarcasa de chapa de acero
    Suministro de energía
    Corriente trifásicaDe 3 fases: 400 V, 50 Hz
    De 3 fases: 400 V, 60 Hz
    Tensión380 V AC
    Frecuencia50 Hz
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de instrumentación1/4"
    Funciones de correcciónCalibración manual o automática con gases de prueba
    Componentes del sistema

    Armario de análisis

    Armario de intercambiador de calor

    Sonda de extracción SMB-9004H-01

    Analizador

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba