Contacto
Comentarios

Soluciones de proceso
SMC9004D

System for low-temperature gas analysis in the cement industry

Ventajas para el cliente

  • Includes water and dust removal and calibration features and can automatically drain water, take samples, and back-flush.
  • Easy and convenient to operate
  • Imported parts, mature technology, highly reliable
  • Accurate measurement, simple and convenient operation, low-maintenance, works in harsh environments

Visión general

System for low-temperature gas analysis in the cement industry

This product can meet system requirements to provide continuous monitoring of CO during the production process. Based on a system of manual control for operations such as sampling, back-purging, and draining, the system’s internal control unit can automatically perform the tasks of sampling, back-purging, and draining to reduce the workload of maintenance staff.

Lo más destacado
  • Utilizes original German diaphragm vacuum pumps for high reliability
  • Uses an imported pneumatic valve control system for sampling and back-purging
  • A precision multi-stage filtration process uses micro-particle filters for maximum removal of dust particles from gas samples

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema SMC9004D

    Sistema SMC9004D

    Magnitudes de medidaCO
    Magnitudes de medida homologadasCO
    Principios de mediciónEspectroscopia NDIR
    Caudal de gases
    ≥ 60 l/h
    Rango de medición
    CO0 ... 2.000 ppm
    Campos de medición certificados
    CO0 ... 2.500 mg/m³
    Tiempo de adquisición (t90)
    ≤ 2 s
    Deriva de sensibilidad
    1 %: del valor final del campo de medición
    Temperatura de gas de medición
    ≤ +650 °C
    Presión de proceso
    –100 hPa ... 100 hPa
    Relativo
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +45 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –20 °C ... +70 °C
    Presión ambiental
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humedad ambiental
    ≤ 85 %
    Tipo de protección
    IP40
    Salidas analógicas1 Salida:
    4 ... 20 mA
    Entradas analógicasPosibilidad de 2 entradas opcionales
    Salidas digitalesPosibilidad de 4 salidas opcionales
    Entradas digitalesPosibilidad de 4 entradas opcionales
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    700 mm x 2.000 mm x 620 mm
    Peso
    ≤ 200 kg
    Material, en contacto con el medioPVDF, Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
    MaterialCarcasa de chapa de acero
    Suministro de energía
    Tensión240 V AC
    Frecuencia50 Hz
    Conexiones para gas de medición
    Swagelok 6 mm
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de instrumentaciónDN 6/8
    Funciones de correcciónCalibración manual o automática con gases de prueba
    Componentes del sistema

    Sonda de extracción

    Conducto de gas de muestra

    Analizador

    Armario de análisis

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba