Contacto
Comentarios

Soluciones de proceso

Soluciones innovadoras para la tecnología de procesos

Independientemente de los correspondientes procesos de producción, hay una diferencia significativa entre procesos e instalaciones industriales y, por tanto, entre tareas de medición y requisitos relacionados con el proceso. SICK ofrece soluciones y sistemas completas que se basan en su amplia experiencia en el campo de la tecnología de procesos.

Filtrar por:

2 resultados:

Resultado 1 - 2 de 2

Vista: Galería Lista
Gama de productos MCS300P HW
Monitorización de proceso simultánea de hasta 6 componentes de medición
  • Medición simultánea de hasta 6 componentes más O2
  • Supervisión del caudal del gas de muestra y medición de la presión del gas de muestra
  • Temperatura de los componentes del sistema hasta 200 °C
  • Conmutación automática de los puntos de medición para hasta 3 puntos de medición (opcional)
  • Calibración automática de punto cero y punto de referencia
  • Unidad de calibración integrada sin gas de prueba (opcional)
  • Manejo ampliado a través de un PC y del software SOPAS ET
  • Sistema modular flexible de E/S
Gama de productos GM960
Fin a la carga corrosiva de la pared de las calderas
  • Hasta 40 sondas con un sensor de CO y O2 cada una para montaje directo en la pared de la caldera
  • Hasta 40 unidades de conexión para aire a presión, suministro de energía y bus de datos
  • Una unidad maestra con interfaz de bus de campo (Modbus) destinada al sistema de control
  • Software MEPA-GM960 para la representación gráfica de los valores medidos, el control de los procesos, y el almacenamiento y comunicación de los datos

Resultado 1 - 2 de 2

Arriba