Visión general
Gestión de datos de emisiones fiable y acreditada
Para una gestión actualizada de los datos de emisión, el sistema MEAC ofrece detección, evaluación, almacenamiento y visualización, así como transmisión de los datos de emisión, de forma continuada. A los ordenadores centrales de emisiones pueden conectarse hasta 16 unidades de adquisición de datos, cada una de las cuales está dotada de almacenamiento en modo tampón escalable. Igualmente es posible la integración en sistemas de control de procesos. El ordenador MEAC ha sido verificado y certificado por TÜV. La variante MEAC2012 se ha diseñado para cumplir las exigencias de la legislación alemana MEAC2000 EU para cumplir la normativa y las disposiciones europeas.
Lo más destacado
- Evaluaciones según el Decretofederal alemán de protección contra las emisiones (BImSchV), n.º 1, 2, 13, 17, 27, 30, 31 y las Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)
- Adquisición de datos analógica y digital guardada en ciclos de o 5 s / 1 min y copia de seguridad automática
- Visualización distribuida, manejo en red y alarma automática por correo electrónico
- Presentación de datos flexible también en imágenes de proceso
- Transmisión de datos analógica y digital al sistema del cliente en ciclos de 5 s / 1 min
- Grabación de ciclos QAL3