Soluciones CEMS
MCS200HW

Técnica de medición demostrada para la supervisión de gas de humo

Ventajas para el cliente

  • Resultados de medición fiables, incluso con componentes del gas solubles en agua
  • Solo es necesario un analizador para la supervisión simultánea de hasta 12 componentes gaseosos
  • Composición flexible y ampliable de los componentes de medición
  • Manejo cómodo basado en tareas
  • Acceso remoto sin software adicional
  • Alta disponibilidad mediante supervisión de desviación interna certificada (QAL3) sin gases de prueba
  • Costes de servicio bajos gracias al mantenimiento mínimo necesario
  • Posibilidad de transmisión de datos a través de una única interfaz
  • Utilización en atmósferas potencialmente explosivas gracias a su carcasa robusta y encapsulada contra sobrepresión

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Técnica de medición demostrada para la supervisión de gas de humo

El MCS200HW PD es un sistema de análisis multicomponente para la supervisión continua de hasta 10 componentes de medición IR en gases de humo de instalaciones de combustión industriales. El MCS200HW trabaja de modo extractivo caliente: todos los componentes en contacto con el medio, desde la sonda de muestreo de gas hasta la cubeta, están calefactados por encima del punto de rocío y, de este modo, protegidos contra la corrosión.

Una sonda lambda integrada mide además el oxígeno. Opcionalmente, puede complementarse una medición del COT por medio de un GMS811 FIDORi integrado (solo variante no Ex). El control interno del punto de referencia permite una comprobación rápida de los valores medidos sin gases de prueba. La visualización web y los asistentes de tareas predefinidos en el software hacen muy sencillo el manejo. MCS200HW Ex ofrece también en atmósferas potencialmente explosivas una medición fiable de las emisiones.

Lo más destacado
  • Medición de hasta 10 componentes IR más O2 y TOC
  • Técnica de medición extractiva caliente
  • Transporte de gas sin desgaste mediante bomba eyectora
  • Control de punto de referencia con filtros de ajuste internos
  • Interfaz Modbus® digital certificada
  • Servidor web para el control del dispositivo independiente de la plataforma
  • Uso de gases de prueba secos con HCl y NH3
  • Clasificación para zona ATEX 2 IIC T3 gb

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Sistema MCS200HW

    Sistema MCS200HW

    Magnitudes de medidaCH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Magnitudes de medida homologadasCH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Principios de mediciónCorrelación de filtros de interferencia, Correlación de filtros de gas
    Distancia de medición
    8,48 m
    Caudal de gases
    200 l/h ... 400 l/h
    Rango de medición
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 700 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 8.000 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 50 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    HCl0 ... 9 ppm / 0 ... 1.840 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 15 ppm / 0 ... 650 ppm
    NO0 ... 110 ppm / 0 ... 1.865 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 240 ppm
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1.015 ppm
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 26 ppm / 0 ... 875 ppm
    Campos de medición certificados
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    NO0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    Tiempo de adquisición (t90)
    ≤ 200 s
    Exactitud
    ≤ 2 %
    Referido al valor final del campo de medición
    Deriva de sensibilidad
    ≤ 3 %: En el intervalo de mantenimiento, referido al valor final del campo de medición
    Deriva del punto cero
    < 3 %: del valor final del campo de medición por intervalo de mantenimiento
    Deriva del punto de referencia
    < 3 %: del valor final del campo de medición por intervalo de mantenimiento
    Límite de determinación
    ≤ 2 %: Referido al valor final del campo de medición
    Medición TOC0,05 mg/m³
    Precisión de comparación
    ≤ 3,3 %: Referido al valor final del campo de medición
    Medición de O2≤ 0,2 Vol.-%
    Incertidumbre de medición
    ≤ 2 %
    Del valor final del campo de medición
    Temperatura de proceso
    ≤ +1.300 °C
    Temperatura de gas de medición
    Entrada del sistema de análisis≤ +200 °C
    Presión de proceso
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Humedad de gas de proceso
    ≤ 40 Vol.-%
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +40 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –20 °C ... +70 °C
    Presión ambiental
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Humedad ambiental
    ≤ 90 %
    Humedad relativa; sin condensación
    Certificados de conformidad

    Homologado para instalaciones sujetas a licencia

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    27. BImSchV

    EN 15267

    EN 14181

    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP54
    Salidas analógicas0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Número dependiendo de la configuración del sistema
    Entradas analógicas0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    El número depende de la configuración del sistema; con aislamiento galvánico
    Salidas digitales48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    El número depende de la configuración del sistema; con aislamiento galvánico
    Entradas digitales3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Número dependiendo de la configuración del sistema
    Modbus✔ , ✔
    Tipo de integración en el bus de campoTCP
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    ObservacionesOpcional
    Ethernet
    FunciónConexión al software SOPAS ET o servidor OPC
    Indicador
    Pantalla LCD
    LED de estado: “Power”, “Failure” y “Maintenance request”
    EntradaPantalla táctil
    ManejoPor pantalla LCD o software SOPAS ET, varios niveles de uso, protegidos por contraseña
    Idiomas del menúAlemán, Inglés
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Armario de análisis808 mm x 2.208 mm x 623 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Placa de montaje699 mm x 1.896 mm x 334 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    Armario de análisisAprox. 250 kg
    Material, en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4571, PTFE, Aluminio, revestido
    Suministro de energía
    Tensión115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energíaAnalizador: ≤ 1.000 VA
    Conducto del gas de muestra, calefactado: ≤ 95 VA/m
    Unidad de muestreo de gas: ≤ 450 VA
    Tubo de retirada de gas calefactado: ≤ 450 VA
    Materiales adicionales
    Aire de instrumentos (calidad del gas cero)≤ 350 l/h
    6 ... 7 bar; tamaño máx. de partícula: 1 µm; contenido máx. de aceite: 0,1 mg/m³; punto máx. de condensación bajo presión: –30 °C
    Aire de instrumentos (aire de impulsor para eyector)≤ 1.300 l/h
    6 ... 7 bar; tamaño máx. de partícula: 1 µm; contenido máx. de aceite: 0,1 mg/m³; punto máx. de condensación bajo presión: –30 °C
    Gas de referencia≤ 350 l/h
    Máx. 4 bar; el gas de referencia debe cumplir los requisitos de las directivas y normas a aplicar
    Conexiones para gas de medición
    Entrada para gas de muestraRacor de apriete con sistema de anillo para tubos de 6 mm
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de impulsor para eyectorDN 6/8
    Gas de referenciaRacor de apriete con sistema de anillo para tubos de 6 mm
    Salida de gases de escapeDN 8/10
    Funciones de correcciónCorrección de desviación y función de control óptica mediante cubeta de calibración
    Funciones de controlCiclo de control para punto cero y punto de referencia
    Componentes del sistema

    Unidad de muestreo de gas

    Conducto de gas de muestra

    Armario de análisis

    OpcionesGMS811 FIDORi
  • Sistema MCS200HW Ex

    Sistema MCS200HW Ex

    Magnitudes de medidaCH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Magnitudes de medida homologadasCH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Principios de mediciónCorrelación de filtros de interferencia, Correlación de filtros de gas
    Distancia de medición
    8,48 m
    Caudal de gases
    200 l/h ... 400 l/h
    Rango de medición
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 700 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 8.000 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 50 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    HCl0 ... 9 ppm / 0 ... 1.840 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 15 ppm / 0 ... 650 ppm
    NO0 ... 110 ppm / 0 ... 1.865 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 240 ppm
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1.015 ppm
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 26 ppm / 0 ... 875 ppm
    Campos de medición certificados
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    NO0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    Tiempo de adquisición (t90)
    ≤ 200 s
    Exactitud
    ≤ 2 %
    Referido al valor final del campo de medición
    Deriva de sensibilidad
    ≤ 3 %: En el intervalo de mantenimiento, referido al valor final del campo de medición
    Deriva del punto cero
    < 3 %: del valor final del campo de medición por intervalo de mantenimiento
    Deriva del punto de referencia
    < 3 %: del valor final del campo de medición por intervalo de mantenimiento
    Límite de determinación
    ≤ 2 %: Referido al valor final del campo de medición
    Medición TOC0,05 mg/m³
    Precisión de comparación
    ≤ 3,3 %: Referido al valor final del campo de medición
    Medición de O2≤ 0,2 Vol.-%
    Incertidumbre de medición
    ≤ 2 %
    Del valor final del campo de medición
    Temperatura de proceso
    ≤ +1.300 °C
    Temperatura de gas de medición
    Entrada del sistema de análisis≤ +200 °C
    Presión de proceso
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Humedad de gas de proceso
    ≤ 40 Vol.-%
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +50 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –20 °C ... +70 °C
    Presión ambiental
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Humedad ambiental
    ≤ 90 %
    Humedad relativa; sin condensación
    Homologaciones de protección contra entornos explosivos
    ATEXEx II, IIC T3
    Armario de análisis
    Ex II, IIC T3
    Unidad de muestreo de gas
    Ex I, IIC T3
    Conducto de gas de muestra
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65
    Salidas analógicas0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Número dependiendo de la configuración del sistema
    Entradas analógicas0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    El número depende de la configuración del sistema; con aislamiento galvánico
    Salidas digitales48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    El número depende de la configuración del sistema; con aislamiento galvánico
    Entradas digitales3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Número dependiendo de la configuración del sistema
    Modbus✔ , ✔
    Tipo de integración en el bus de campoTCP
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    ObservacionesOpcional
    PROFINET
    ObservacionesOpcional
    Ethernet
    FunciónConexión al software SOPAS ET o servidor OPC
    Indicador
    Pantalla LCD
    LED de estado: “Power”, “Failure” y “Maintenance request”
    EntradaPantalla táctil
    ManejoPor pantalla LCD o software SOPAS ET, varios niveles de uso, protegidos por contraseña
    Idiomas del menúAlemán, Inglés
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Armario de análisis1.448 mm x 2.160 mm x 652 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    Armario de análisisAprox. 250 kg
    Material, en contacto con el medioAcero inoxidable 304, Opción: PRFV, chapa de acero pintada
    Suministro de energía
    Tensión115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energíaAnalizador: ≤ 1.000 VA
    Conducto del gas de muestra, calefactado: ≤ 95 VA/m
    Unidad de muestreo de gas: ≤ 450 VA
    Tubo de la sonda calefactado: ≤ 200 VA ... ≤ 600 VA
    Materiales adicionales
    Aire de instrumentos (calidad del gas cero)≤ 350 l/h
    6 ... 7 bar; tamaño máx. de partícula: 1 µm; contenido máx. de aceite: 0,1 mg/m³; punto máx. de condensación bajo presión: –30 °C
    Aire de instrumentos (aire de impulsor para eyector)≤ 1.300 l/h
    6 ... 7 bar; tamaño máx. de partícula: 1 µm; contenido máx. de aceite: 0,1 mg/m³; punto máx. de condensación bajo presión: –30 °C
    Gas de referencia≤ 350 l/h
    Máx. 4 bar; el gas de referencia debe cumplir los requisitos de las directivas y normas a aplicar
    Aire de instrumentación Ex p (unidad de lavado)Máx. 4,5 barg (regulación desde el sistema), especificación según ISO 8573-1:5-3-3, tamaño de partícula: máx. 40 μm (clase 5), punto de rocío: ≤ –20 °C (clase 3), contenido en aceite: ≤ 1 mg/m3 (clase 3), volumen de aire: 39.100 l/h
    Conexiones para gas de medición
    Entrada para gas de muestraRacor de apriete con sistema de anillo para tubos de 6 mm
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de impulsor para eyectorDN 6/8
    Gas de referenciaRacor de apriete con sistema de anillo para tubos de 6 mm
    Salida de gases de escapeDN 8/10
    Funciones de correcciónCorrección de desviación y función de control óptica mediante cubeta de calibración
    Funciones de controlCiclo de control para punto cero y punto de referencia
    Componentes del sistema

    Unidad de muestreo de gas

    Conducto de gas de muestra

    Armario de análisis

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas