Soluciones CEMS
MCS100FT

Todo bajo control gracias a la tecnología de medición FTIR

Ventajas para el cliente

  • Supervisión fiable del valor límite de HF
  • Un único analizador para más de 12 componentes de medición
  • Fácil integración en el entorno de red del cliente
  • Intervalos de mantenimiento largos (6 meses) para numerosos componentes de medición
  • Idoneidad verificada para medir gases de efecto invernadero, como N2O, CH4 y CO2
  • Mantenimiento bajo

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Todo bajo control gracias a la tecnología de medición FTIR

El principio de medición FTIR permite la medición simultánea de más de 12 componentes para satisfacer las necesidades específicas del cliente. El sistema de análisis FTIR MCS100FT, con sus cámaras de medición calefactadas de material anticorrosivo, permite también controlar los valores límite de fluoruro de hidrógeno, tal como lo exige la legislación. El MCS100FT está equipado de serie con un sensor de oxígeno y puede completarse con un analizador de carbono total. Gracias a su tecnología de medición fiable, sencillo manejo y bajo mantenimiento, el MCS100FT es un concepto de solución sin igual.

Lo más destacado
  • Un campo de medición de HF reducido con prueba de idoneidad (0 ... 3 mg/m³)
  • Ajuste automático del espectro a través de AutoVAL para obtener resultados de medición de gran fiabilidad
  • Manejo mediante pantalla táctil
  • Transporte del gas de muestra mediante eyector sin componentes móviles
  • Idoneidad verificada conforme a EN15267
  • Control y diagnóstico remotos mediante software SOPAS ET
  • Calibración automática del analizador
  • Lavado por contracorriente y limpieza de filtros de la unidad de extracción automáticos

Accesorios

Piezas de repuesto

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 
  • Sistema MCS100FT

    Sistema MCS100FT

    Magnitudes de medidaCH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6
    Magnitudes de medida homologadasCH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Principios de mediciónEspectroscopia FTIR, Detección de ionización de llama, Sensor de dióxido de circonio
    Caudal de gases
    ≤ 300 l/h
    Rango de medición
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 210 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 1.200 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 7,5 ppm / 0 ... 75 ppm
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 100 ppm
    HF0 ... 3 ppm / 0 ... 10 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 13 ppm / 0 ... 65 ppm
    NO0 ... 150 ppm / 0 ... 1.500 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
    N2O0 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 525 ppm
    NOx0 ... 100 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    C3H80 ... 25 ppm
    C2H60 ... 40 ppm
    Otros campos de medición y componentes disponibles previa solicitud
    Campos de medición certificados
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 90 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    HF0 ... 3 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
    NO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 400 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NO20 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
    Tiempo de adquisición (t90)
    ≤ 200 s
    FID≤ 45 s
    Deriva de sensibilidad
    < 3 %: del valor final del campo de medición por intervalo de mantenimiento
    FID< 2 %: del valor límite del campo de medición por semana
    Deriva del punto cero
    < 3 %: del valor final del campo de medición por intervalo de mantenimiento
    FID< 2 %: del valor límite del campo de medición por semana
    Límite de determinación
    < 2 %: del valor final del campo de medición
    Temperatura de proceso
    ≤ +1.300 °C
    Temperatura de gas de medición
    ≤ +220 °C
    Presión de proceso
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +35 °C
    Con refrigerador+5 °C ... +50 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –20 °C ... +60 °C
    Presión ambiental
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humedad ambiental
    ≤ 80 %
    Sin condensación
    Certificados de conformidad

    Homologado para instalaciones sujetas a licencia

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    27. BImSchV

    Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP43
    OpcionalIP54
    Salidas analógicas0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    El número depende de la configuración del sistema; con aislamiento galvánico; máx. 32 salidas
    Entradas analógicas0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    El número depende de la configuración del sistema; con aislamiento galvánico; máx. 32 entradas
    Salidas digitales48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    El número depende de la configuración del sistema; con aislamiento galvánico; máx. 64 salidas
    Entradas digitales3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    El número depende de la configuración del sistema; máx. 64 entradas
    Modbus✔ , ✔
    Tipo de integración en el bus de campoTCP
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    ObservacionesOpcional
    Ethernet
    FunciónConexión al software SOPAS ET o servidor OPC
    Indicador
    Pantalla LCD
    LED de estado: “Power”, “Failure” y “Maintenance request”
    EntradaPantalla táctil
    Manejo

    Mediante pantalla LCD o software SOPAS ET

    Varios niveles de funcionamiento, protegidos por contraseña

    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Armario de análisis806 mm x 2.165 mm x 605 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Con refrigerador1.096 mm x 2.165 mm x 605 mm
    Peso
    ≤ 260 kg
    Suministro de energía
    TensiónEn función de la versión del dispositivo
    Consumo de energíaArmario de análisis: ≤ 1.000 VA
    Sin refrigerador
    Conducto del gas de muestra, calefactado: ≤ 95 VA
    Unidad de muestreo de gas: ≤ 450 VA
    Tubo de retirada de gas calefactado: ≤ 450 VA
    Materiales adicionales
    Gas cero (FTIR/FID)≤ 300 l/h ... ≤ 350 l/h
    Aire de instrumentación; 3 ± 0,2 bar; tamaño máx. de partícula: 1 µm; contenido máx. de aceite: 0,1 mg/m³; punto máx. de condensación bajo presión: –30 °C
    Gas cero (O2)≤ 350 l/h
    O2 en N2:1 ... 4% de vol. Exactitud ± 2%; 3 ± 0,2 bar
    Gas de referencia (FTIR)≤ 350 l/h
    Componente de medición en N2; 70% del valor final del campo de medición; 3 ± 0,2 bar
    Gas de referencia (O2)≤ 350 l/h
    Aire ambiente
    Gas de referencia (FID)≤ 450 l/h
    Propano en aire sintético: 75% del valor final del campo de medición
    Aire de instrumentación≤ 2.000 l/h
    Aire de instrumentación; 5 ... 7 bar; tamaño máx. de partícula: 1 µm; contenido máx. de aceite: 0,1 mg/m³; punto máx. de condensación bajo presión: –30 °C
    Gas de combustión≤ 4,8 l/h
    Hidrógeno: 5,0 o superior; 3 ± 0,2 bar
    Aire de combustión≤ 30 l/h
    Aire de instrumentación; 3 ± 0,2 bar; tamaño máx. de partícula: 1 µm; contenido máx. de aceite: 0,1 mg/m³; punto máx. de condensación bajo presión: –30 °C
    Conexiones para gas de medición
    Entrada para gas de muestraDN 4/6
    Salida de gases de escapeDN 8/10
    Conexiones de gas auxiliar
    Gas de pruebaDN 4/6
    Gas de combustiónDN 4/6
    Aire de instrumentaciónDN 6/8
    Funciones de correcciónUnidad de calibración interna (opcional)
    Funciones de controlControl interno de punto cero
    OpcionesAnalizador de hidrocarburos totales integrado
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas