Soluciones CEMS
MARSIC300

Control fiable de emisiones en los navíos para un rumbo seguro

Ventajas para el cliente

  • Gran disponibilidad y fiabilidad
  • Módulos fácilmente sustituibles en caso de reparación
  • Costes bajos gracias a la baja necesidad de mantenimiento
  • Una amplia red de servicio de asistencia
  • Asistencia rápida de expertos mediante el servicio de mantenimiento remoto
  • La corrección de desviación interna certificada evita el uso de costosos gases de prueba
  • Equipado para las necesidades futuras gracias a su robusto diseño y a su alta exactitud de medición

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Control fiable de emisiones en los navíos para un rumbo seguro

Con el sistema de medición de emisiones en barcos MARSIC300, SICK ofrece una solución a medida para medir con fiabilidad las emisiones en barcos según MARPOL, anexo VI, e IMO MEPC. El sistema MARSIC300 está homologado por los más importantes organismos de clasificación para esta aplicación. MARSIC300 mide tanto SOx y CO2 (antes y después del lavador de gas) como también NOx antes y después de instalaciones SCR (Selective Catalytic Reduction).

SICK, como fabricante experimentado en tecnología de medición de emisiones, suministra el MARSIC300 como sistema compacto completo. Diseñado para su uso en barcos, este sistema de medición convence por su bajo mantenimiento y por sus módulos que se sustituyen con gran facilidad.

Lo más destacado
  • Diseño robusto y gran exactitud de medición
  • Con homologación de tipo por los más importantes organismos de clasificación según MARPOL, anexo VI, e IMO MEPC
  • Campos de medición adaptados para concentraciones de SO2 y NOx altas y bajas
  • Medición simultánea de hasta 7 componentes: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O

Ventajas

Soluciones inteligentes para la industria naval

SICK, un proveedor acreditado en la tecnología de medición en tierra, cuenta con décadas de experiencia en el desarrollo de analizadores de gas y en la medición de emisiones. Además, SICK ofrece una amplia gama de sistemas de medición de a bordo y posee una gran experiencia en aplicaciones marítimas. Por eso, el equipo de medición de emisiones de barcos MARSIC300 cuenta con una tecnología consolidada que ha demostrado en múltiples ocasiones su calidad y su fiabilidad. SICK dispone de un gran número de dispositivos de medición de emisiones marítimas instalados en barcos en todo el mundo y se ha establecido como un fabricante fiable en la supervisión de las emisiones marítimas.

Aire limpio para nuestros mares

MARSIC300 mide las emisiones de CO2 en los procesos de combustión de los motores de los barcos. MARSIC300 mide también el peligroso para el ambiente gas metano. El metano es generado por una combustión insuficiente del GNL en los motores. Los sensores de SICK envían los valores medidos a bordo directamente a la nube y representan los distintos datos de forma transparente, por ejemplo la eficiencia energética. Con el dispositivo de medición de emisiones en barcos MARSIC300 de SICK, podrá surcar todos los mares con certificación DNV y sabiendo que dispondrá de valores medidos fiables de las emisiones en las zonas de supervisión en las que son requeridos. Y con la absoluta confianza de que los costes derivados del mantenimiento y la calibración del dispositivo se mantendrán bajos a largo plazo.
Solución eficiente que reduce costes

MARSIC300 destaca por su muy baja necesidad de mantenimiento, apenas tiene piezas de desgaste y móviles y se calibra con filtros de calibración internos.

MARSIC300 se amortiza rápidamente

MARSIC300 en combinación con modernos sistemas de depuración de gases se amortiza rápidamente, pues permite ahorrar costes en función del combustible utilizado.

Más transparencia en los océanos El uso de Internet en alta mar permite que MARSIC300 envíe continuamente datos a soluciones basadas en la nube. De esta forma, la empresa explotadora del barco puede supervisar lo que está midiendo ahora mismo su dispositivo de medición de emisiones.

SICK Maritime Suite: más transparencia en los océanos del mundo

¡Benefíciese de la experiencia de uno de los fabricantes líderes en la supervisión de emisiones marítimas! Con los servicios digitales de SICK Maritime Suite, como el MARtracker, es posible combinar los datos en directo del dispositivo de medición de emisiones del barco con otros datos, tales como la posición de la embarcación o las normas de emisiones locales o de la zona de supervisión de emisiones. El resultado: mensajes de estado a medida, más transparencia para toda su flota y optimización de los costes operativos.

> Obtenga más información

Con el servicio adecuado hacia el rumbo correcto

Con una extensa red de empleados, SICK se encarga de que los servicios y las piezas de repuesto necesarias estén siempre disponibles. Para dar respuesta a las necesidades internacionales, SICK ha establecido una serie de centros de servicio marítimos para la coordinación regional y la asistencia activa de sus actividades de servicio. Además, los centros de formación permiten que proporcionemos a nuestros clientes conocimientos técnicos detallados sobre los productos y sus periféricos. El personal cualificado de SICK y sus socios está disponible para usted en las rutas principales del comercio marítimo internacional. Nuestros empleados y empleadas ofrecen asistencia técnica, resuelven problemas, le ayudan en el mantenimiento preventivo y proporcionan todo tipo de servicios en torno a la técnica de medición.

MARITIME SERVICES de SICK: estamos allí donde nos necesiten

Le ayudamos a que encuentre el camino usted mismo

Gracias a su red de expertos de servicio, SICK le brinda soporte con sus mantenimientos regulares. Y si reciben una formación adecuada, los clientes pueden ejecutar las tareas de mantenimiento más habituales por sí mismos. En caso de alternancia en la tripulación, ofrecemos un aprendizaje a distancia que explica los pasos de mantenimiento. Tantas veces como quiera y con independencia del tiempo y el lugar.

Más transparencia en los océanos En el SICK AssetHub, un servidor web basado en la nube para clientes de SICK, es posible representar distintos sensores de SICK y visualizar los datos de los dispositivos en poco tiempo. De esta forma, la empresa explotadora del barco puede supervisar lo que está midiendo ahora mismo su dispositivo. Si hay un problema, por ejemplo un filtro atascado, tanto la tripulación como la compañía naviera reciben la correspondiente notificación para poder adoptar las medidas pertinentes.
Disponibilidad internacional para una alta eficiencia

Ampliación de garantía, Remote Service de SICK, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otros servicios modulares pueden combinarse de forma personalizada.

Servicio las 24 horas para una alta disponibilidad de sus dispositivos de medición

Piezas de repuesto

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 
  • Sistema MARSIC300

    Sistema MARSIC300

    Magnitudes de medidaCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O
    Principios de mediciónEspectroscopia NDIR
    Región del espectro
    2.000 nm ... 11.000 nm
    Distancia de medición
    8,5 m
    Caudal de gases
    200 l/h ... 300 l/h
    Rango de medición
    CO20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 30 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    NO0 ... 300 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    NO20 ... 200 ppm / 0 ... 500 ppm
    CO0 ... 200 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    NH30 ... 50 ppm / 0 ... 500 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    Tiempo de adquisición (t90)
    ≤ 140 s
    Circuito de gas de medición y unidad de muestreo de gas incluidos
    Exactitud
    < 2 %
    Del valor final del campo de medición
    Deriva de sensibilidad
    < 2 %: del valor límite del campo de medición por semana
    Deriva del punto cero
    < 2 %: del valor límite del campo de medición por semana
    Deriva del punto de referencia
    < 2 %: del valor límite del campo de medición por semana
    Límite de determinación
    < 2 %: del valor final del campo de medición
    Temperatura de proceso
    +10 °C ... +550 °C
    Presión de proceso
    –20 hPa ... 200 hPa
    Relativo
    Carga de polvo
    ≤ 200 mg/m³
    Temperatura ambiente
    0 °C ... +50 °C
    Idoneidad verificada hasta 45 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –20 °C ... +70 °C
    Presión ambiental
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humedad ambiental
    ≤ 90 %
    Sin condensación
    Certificados de conformidad

    MARPOL Anexo VI y NTC 2008 – MEPC.177(58)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.259(68)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77)

    Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62)

    DNV GL Rules for Type Approvals (2012)

    IACS E10 and Rules of major classification societies

    Seguridad eléctricaCE, Rules of major classification societies
    Tipo de protección
    IP54
    Modbus
    Tipo de integración en el bus de campoTCP
    PROFIBUS DP
    ObservacionesOpcional
    Tipo de integración en el bus de campoRS-485
    Ethernet
    FunciónConexión a servidor OPC
    Indicador
    Pantalla LCD
    Indicadores LED de estado: “energía”, “mantenimiento” y “avería”
    EntradaTeclas de función
    ManejoPor pantalla LCD o software SOPAS ET, varios niveles de uso, protegidos por contraseña
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    600 mm x 1.300 mm x 434 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    120 kg
    Material, en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4547, PTFE, Aluminio, revestido
    MontajeMontaje de pared
    Suministro de energía
    Corriente trifásicaTrifásica: 115 V CA, 50/60 Hz
    Trifásica: 208 V CA, 50/60 Hz
    Trifásica: 230 V CA, 50/60 Hz
    Adicionalmente son posibles configuraciones especiales con equipamiento mínimo
    Consumo de corrienteCon 230 V CA: ≤ 14 A
    Consumo de energíaArmario de análisis: ≤ 1.000 VA
    Conducto del gas de muestra, calefactado: ≤ 95 VA/m
    Unidad de muestreo de gas: ≤ 450 VA
    Tubo de retirada de gas calefactado: ≤ 450 VA
    Materiales adicionales
    Aire comprimido≤ 1.300 l/h
    Aire de instrumentación; 5 … 7 bar; tamaño máx. de partícula: 1 µm; contenido máx. de aceite: 0,1 mg/m³; punto máx. de condensación bajo presión: –40 °C
    Conexiones para gas de medición
    Racor de apriete con sistema de anillo para tubos de 6 mm
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire comprimidoConector para tubo flexible DN 6/8 y DN 8/10
    Gas de pruebaConector para tubo flexible DN 6/8
    Funciones de corrección

    Corrección de desviación y función de control óptica mediante cubeta de calibración

    Ajuste automático de punto cero con aire de instrumentación

    Componentes del sistema

    Unidad de muestreo de gas, calefactada, incluye carcasa de filtro

    Conducto del gas de muestra, calefactado (máx. 35 m)

    Armario de análisis

    Componentes integrados

    Bomba eyectora

    Sensores de presión

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas