Magnitudes de medida | CO2, SO2 |
Principios de medición | Espectroscopia NDIR, Espectroscopia NDUV |
Cantidad de muestra | | | 80 l/h ... 120 l/h |
|
Rango de medición | | CO2 | 0 ... 25 Vol.-% | SO2 | 0 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm |
|
Tiempo de adquisición (t90) | | | 15 s ... 30 s Circuito de gas de medición y unidad de muestreo de gas incluidos |
|
Exactitud | | | ± 1 % Del valor final del campo de medición |
|
Deriva de sensibilidad | | | < 2 %: del valor límite del campo de medición por semana |
|
Deriva del punto cero | | | < 2 %: del valor límite del campo de medición por semana |
|
Deriva del punto de referencia | | | < 2 %: del valor límite del campo de medición por semana |
|
Límite de determinación | | | ≤ 0,5 % |
|
Temperatura de proceso | | | +10 °C ... +550 °C |
|
Presión de proceso | | | –200 hPa ... 200 hPa Relativo |
|
Carga de polvo | | | ≤ 200 mg/m³ |
|
Temperatura ambiente | | | +5 °C ... +45 °C |
|
Temperatura de almacenamiento | | | –20 °C ... +70 °C |
|
Presión ambiental | | | 900 hPa ... 1.100 hPa |
|
Humedad ambiental | | | ≤ 90 % Sin condensación |
|
Certificados de conformidad | MARPOL Anexo VI y NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.259(68) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) DNV GL Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339) |
Seguridad eléctrica | CE, Rules of major classification societies |
|
Salidas analógicas | 8 Salidas: 0 ... 24 mA Con aislamiento galvánico |
Entradas analógicas | 2 Entradas: 0 ... 20 mA |
Salidas digitales | 16 Salidas: Conmutador de 1 polo, 3 conexiones |
Entradas digitales | 8 Entradas: 42 V |
Modbus | ✔ | Tipo de integración en el bus de campo | TCP |
|
Ethernet | ✔ | Función | Conexión a servidor OPC |
|
Indicador | | | Pantalla LCD | | Indicadores LED de estado: “energía”, “mantenimiento” y “avería” |
|
Dimensiones (An x Al x Pr) | | | 680 mm x 1.723 mm x 477 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.) |
|
Peso | | Analizador | 37 kg | Unidad de manipulación de muestras y de distribución | 52 kg | Sistema completo en el bastidor de montaje | 110 kg |
|
Material, en contacto con el medio | PTFE, PVDF, FKM, Acero inoxidable 1.4547, Hastelloy, Platino, Níquel, Aluminio, Fluoruro de calcio |
Montaje | Montaje de pared |
Suministro de energía | | Tensión | 115 V AC, ± 10 % | | 230 V AC, ± 10 % | | 400 V AC, ± 10 % | Tensión | Opción de conexión a las fuentes de alimentación habituales | Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz | Consumo de corriente | Con 230 V CA: ≤ 8 A Sin conducto de gas de medición ni elemento filtrante | Consumo de energía | Analizador: ≤ 300 VA | | Unidad de manipulación de muestras y de distribución: ≤ 300 VA | | Conducto del gas de muestra, calefactado: ≤ 95 VA/m | | Unidad de muestreo de gas: ≤ 450 VA | | Tubo de retirada de gas calefactado: ≤ 450 VA |
|
Conexiones para gas de medición | | | Racor de apriete con sistema de anillo para tubos de 6 mm |
|
Conexiones de gas auxiliar | | Aire de instrumentación | Conector para tubo flexible DN 4/6 | Gas de prueba | Conector para tubo flexible DN 4/6 |
|
Funciones de corrección | Ajuste automático de punto cero con N2, o aire de instrumentación, semanalmente |
Componentes del sistema | Unidad de muestreo de gas, calefactada, incluye carcasa de filtro Conducto del gas de muestra, calefactado (máx. 35 m) Unidad de manipulación de muestras y de distribución Analizador |
Componentes integrados | Bomba de gas de muestra Sensor de presión Sensor de caudal |