Soluciones CEMS

Específicas para la medición de emisiones
Las soluciones CEMS de SICK son soluciones de análisis que han sido especialmente diseñadas para la medición de emisiones en centrales eléctricas, plantas industriales o en buques. Las soluciones CEMS permiten efectuar mediciones de agentes contaminantes y los valores de referencia, así como el tratamiento técnico de los datos de los resultados de conformidad con las leyes nacionales o internacionales relevantes.
Filtrar por:
8 resultados:
Técnica de medición demostrada para la supervisión de gas de humo
- Medición de hasta 10 componentes IR más O2 y TOC
- Técnica de medición de extracción en caliente
- Transporte de gas sin desgaste mediante bomba eyectora
- Control de punto de referencia con filtros ajustables internos
- Interfaz Modbus® digital certificada
- Servidor web para el control del dispositivo independiente de la plataforma
- Uso de gases de prueba secos con HCl y NH3
Todo bajo control gracias a la tecnología de medición FTIR
- Un campo de medición de HF reducido con prueba de idoneidad (0 ... 3 mg/m³)
- Ajuste automático del espectro a través de AutoVAL para obtener resultados de medición de gran fiabilidad
- Manejo mediante pantalla táctil
- Transporte del gas de muestra mediante eyector sin componentes móviles
- Idoneidad verificada conforme a EN15267
- Control y diagnóstico remotos mediante software SOPAS ET
- Calibración automática del analizador
- Lavado por contracorriente y limpieza de filtros de la unidad de extracción automáticos
Control fiable de emisiones en los navíos para un rumbo seguro
- Diseño robusto y gran exactitud de medición
- Cuenta con homologación de tipo por los organismos de clasificación según MARPOL, anexo VI, e IMO MEPC
- Diseñado para la medición de SO2 y CO2 después del lavador de gas
- Uso de los componentes probados en la práctica del MARSIC300
Control fiable de emisiones en los navíos para un rumbo seguro
- Diseño robusto y gran exactitud de medición
- Con homologación de tipo por los más importantes organismos de clasificación según MARPOL, anexo VI, e IMO MEPC
- Campos de medición adaptados para concentraciones de SO2 y NOx altas y bajas
- Medición simultánea de hasta 7 componentes: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Gestión de datos de emisión bien estructurada y rentable
- Adquisición de datos con conectividad de bus de dispositivos de medición e instalaciones
- Evaluación conforme a la Directiva sobre emisiones industriales (Directiva IED), EN 14181 QAL2 y opcionalmente QAL3 (CUSUM)
- Almacenamiento fiable con copia de seguridad automática
- Indicación ergonómica para el control constante de las reglas de evaluación y de los estados del dispositivo
- Transmisión rápida de datos al control de la instalación en ciclos de 5 s
Medición de gases de efecto invernadero sin emplear el método de cálculo
- Solución in situ para la medición de las emisiones de CO2 y N2O
- Medición directa incluso con combustibles variables y mezclas de combustible
- Medición sin conversión de estado seco a húmedo
- Transferencia de las cargas de gases de efecto invernadero directamente a la unidad de control
Gestión de datos de emisiones fiable y acreditada
- Evaluaciones según el Decretofederal alemán de protección contra las emisiones (BImSchV), n.º 1, 2, 13, 17, 27, 30, 31 y las Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)
- Adquisición de datos analógica y digital guardada en ciclos de o 5 s / 1 min y copia de seguridad automática
- Visualización distribuida, manejo en red y alarma automática por correo electrónico
- Presentación de datos flexible también en imágenes de proceso
- Transmisión de datos analógica y digital al sistema del cliente en ciclos de 5 s / 1 min
- Grabación de ciclos QAL3
Medición combinada de polvo, flujo volumétrico, presión y temperatura
- No es necesario ningún tipo de ajuste mecánico
- Autocomprobación mediante un ciclo de control automático
- Configuración sencilla de parámetros y manejo mediante un software cómodo
- Para temperaturas de gas de hasta 200 °C
- Para chimeneas con diámetro interior a partir de 0,7 m