- Página de inicio
- Gama de productos
- Sistemas de seguridad
- Sistemas de seguridad para vehículos y robots autónomos
- Safe EFI-pro System
- FX3-MOC100000
Sistemas de seguridad para vehículos y robots autónomos
Safe EFI-pro System / Flexi Soft Drive Monitor / Flexi Soft / Módulo Motion Control
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Vídeos
-
Apps
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Módulo Módulo Motion Control Tipo de configuración Por software (Flexi Soft Designer)
Safe EFI-pro System: Safety Designer
- Características técnicas de seguridad - Para ejes con dos encoders (cualquier combinación de seno-coseno, TTL, HTL 24 V, HTL 12 V, RS-422, SSI)
Nivel de integridad de seguridad SIL3 (IEC 61508) Categoría 4 (EN ISO 13849) Performance Level PL e (EN ISO 13849) PFHD (probabilidad media de un potencial riesgo por fallo a la hora) 5,0 * 10-9 Movimiento mínimo para detección de errores ≥ límite de tolerancia seleccionado del bloque de funciones utilizado para las comparaciones cruzadas, p. ej., comparación cruzada de la posición, al menos, 1 vez cada 24 h TM (tiempo de uso) 20 años (EN ISO 13849)
- Características técnicas de seguridad - Para ejes con un encoder seno-coseno y monitorización activada de la tensión analógica seno/coseno
Nivel de integridad de seguridad SIL2 (IEC 61508)
SILCL2 (EN 62061)
Categoría Categoría de seguridad 3 (EN ISO 13849) Performance Level PL d (EN ISO 13849) PFHD (probabilidad media de un potencial riesgo por fallo a la hora) 6,0 * 10-9 Movimiento mínimo para detección de errores ≥ 1 periodo Sin/Cos, al menos, 1 vez cada 24 h TM (tiempo de uso) 20 años (EN ISO 13849)
- Funciones
Funciones de seguridad de los accionamientos Parada segura 1 (SS1)
Parada segura 2 (SS2)
Parada de servicio segura (SOS)
Monitorización de velocidad segura (SSM)
Límite de velocidad segura (SLS)
Dirección segura del movimiento (SDI)
Control seguro de frenado (SBC)
Leva de seguridad (SCA)
Posición limitada con seguridad (SLP)
- Interfaz
Interfaz de encoder Encoder incremental A/B, TTL
Encoder incremental A/B, HTL, 12 V o 24 V
Encoder incremental A/B, RS-422
Encoder Sin/Cos
Encoder SSI (maestro/oyente)
HIPERFACE®
Tipo de conexión Conector macho, Micro D-Sub, 15 polos Interface de datos Bus interno (FLEXBUS+)
- Datos eléctricos
Clase de protección III (EN 61140) Fuente de alimentación Por FLEXBUS+ Consumo interno de potencia ≤ 2,5 W 1) Encoder incremental A/B, TTL, 2 salidas Tensión diferencial de entrada HIGH 5 V (2 V ... 5,3 V) 2) Tensión diferencial de entrada LOW 0 V (–0,3 V ... 0,8 V) 2) Tensión de entrada –5 V ... 10 V 3) Frecuencia de entrada ≤ 300 kHz Resistencia de entrada ≥ 35 kΩ Encoder incremental A/B, TTL, 2 pares de salida Tensión diferencial de entrada HIGH 5 V (1,2 V ... 5,6 V) 2) Tensión diferencial de entrada LOW –5 V (–5,6 V ... –1,2 V) 2) Tensión de entrada –5 V ... 10 V 3) Frecuencia de entrada ≤ 300 kHz Resistencia de entrada ≥ 35 kΩ Encoder incremental A/B, MTL 12 V, 2 salidas Tensión diferencial de entrada HIGH 12 V (6,5 V ... 15 V) 2) Tensión diferencial de entrada LOW 0 V (–1 V ... 2,5 V) 2) Tensión de entrada –5 V ... 20 V 3) Frecuencia de entrada ≤ 300 kHz Resistencia de entrada ≥ 35 kΩ Encoder incremental A/B, MTL 12 V, 2 pares de salida Tensión diferencial de entrada HIGH 12 V (4 V ... 15 V) 2) Tensión diferencial de entrada LOW –12 V (–15 V ... –4 V) 2) Tensión de entrada –5 V ... 20 V 3) Frecuencia de entrada ≤ 300 kHz Resistencia de entrada ≥ 35 kΩ Encoder incremental A/B, HTL 24 V, 2 salidas Tensión diferencial de entrada HIGH 24 V (13 V ... 30 V) 2) Tensión diferencial de entrada LOW 0 V (–3 V ... 5 V) 2) Tensión de entrada –10 V ... 40 V 3) Frecuencia de entrada ≤ 300 kHz Resistencia de entrada ≥ 35 kΩ Encoder incremental A/B, HTL 24 V, 2 pares de salida Tensión diferencial de entrada HIGH 24 V (8 V ... 30 V) 2) Tensión diferencial de entrada LOW –24 V (–30 V ... –8 V) 2) Tensión de entrada –10 V ... 40 V 3) Frecuencia de entrada ≤ 300 kHz Resistencia de entrada ≥ 35 kΩ Encoder incremental A/B, RS-422 Tensión diferencial de entrada HIGH 0,2 V ... 5 V 2) Tensión diferencial de entrada LOW –5 V ... –0,2 V 2) Tensión de entrada –7 V ... 7 V 3) Frecuencia de entrada ≤ 1.000 kHz Resistencia de entrada ≥ 35 kΩ Resistencia diferencial 120 Ω (100 Ω ... 150 Ω) Encoder Sin/Cos Tensión diferencial de entrada 1 V (0,8 V ... 1,2 V) 4) Tensión de entrada 0 V ... 5 V 3) Frecuencia de entrada ≤ 120 kHz Resistencia de entrada 1 kΩ (0,9 kΩ ... 1,1 kΩ) Monitorización de tensión, límite inferior para el control de longitud vectorial 0,5 V Monitorización de tensión, límite superior para el control de longitud vectorial 1,5 V Encoder SSI (maestro/oyente) Resistencia diferencial 120 Ω (100 Ω ... 150 Ω) Frecuencia de ciclo 100 kHz ... 1.000 kHz Brecha de reloj entre los paquetes de datos (tiempo monoflop) ≥ 100 µs Bits de datos de posición por paquete 16 ... 62 - 1) Por FLEXBUS+, sin corriente en las entradas analógicas.
- 2) Tensión entre ENCx_y+ y ENCx_y–.
- 3) Tensión entre ENCx_y+ y ENC_0V, así como entre ENCx_y– y ENC_0V.
- 4) Tensión de pico a pico entre ENCx_y+ y ENCx_y–.
- Datos mecánica
Dimensiones (An x Al x Pr) 22,5 mm x 96,5 mm x 126 mm Peso 120 g
- Datos de ambiente
Grado de protección IP20 (EN 60529) Temperatura ambiente de servicio –25 °C ... +55 °C Temperatura de almacenamiento –25 °C ... +70 °C Humedad del aire ≤ 95 %, sin condensación
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27243001 eCl@ss 5.1.4 27243101 eCl@ss 6.0 27243101 eCl@ss 6.2 27243101 eCl@ss 7.0 27243101 eCl@ss 8.0 27243101 eCl@ss 8.1 27243101 eCl@ss 9.0 27243101 eCl@ss 10.0 27243101 eCl@ss 11.0 27243101 eCl@ss 12.0 27243101 ETIM 5.0 EC001449 ETIM 6.0 EC001449 ETIM 7.0 EC001449 ETIM 8.0 EC001449 UNSPSC 16.0901 32151705
-
-
-
-
-