Visión general
Enclavamiento seguro con supervisión de parada para garantizar la máxima productividad
Safe Interlocking es la solución de enclavamiento seguro con supervisión de parada, diseñada para aplicaciones muy exigentes de protección de procesos y personas. La supervisión de parada segura no desbloqueará el enclavamiento hasta que la instalación no se haya detenido. Gracias a la parada segura de servicio (SOS), no es necesario desconectar el accionamiento. Safe Interlocking ahorra un valioso espacio y garantiza la máxima productividad, ya que evita tiempos de parada innecesarios al tiempo que la instalación funciona de modo seguro, rentable y conforme a las normas. La función “Supervisión segura de la velocidad de la máquina” puede usarse para el modo de mantenimiento. Los acreditados componentes de seguridad de SICK aumentan la disponibilidad y ahorran costes derivados.
Lo más destacado
- Optimización de la supervisión de puertas de protección en el proceso
- Supervisión segura de la velocidad de la máquina
- Configuración sencilla mediante bloques de funciones
- Disponible como paquete completo o por componentes individuales
- Integración en todos los buses de campo comunes (opcional)
- Supervisión SOS en caso de apertura de la puerta