Visión general
Solución fiable y productiva para la diferenciación de personas y materiales
El sistema de seguridad Safe Portal cuenta con la certificación TÜV y sirve para una supervisión eficaz de los accesos en las estaciones de entrega de material. Se compone de dos escáneres láser de seguridad y un bloque de funciones para la unidad de control Siemens S7 y cumple con los requisitos de la norma EN ISO 13849. Los escáneres láser de seguridad están orientados en vertical y están dotados de una evaluación inteligente del campo de protección, por lo que cubren aplicaciones hasta el nivel PL d con fiabilidad y sin fisuras. De esta forma, en comparación con otras soluciones para la diferenciación entre personas y objetos, garantiza la seguridad de las personas ininterrumpidamente y en toda situación. Al mismo tiempo, los objetos con contornos predefinidos pueden pasar el pórtico con seguridad en cualquier momento. Esto permite un proceso de producción muy flexible con la máxima productividad posible.
Lo más destacado
- Sistema certificado por TÜV con supervisión permanente del campo de protección y PL d
- Detección de objetos con evaluación inteligente del campo de protección
- Bloque de funciones para la integración en unidades de control Siemens S7
- Solo se necesitan 2 escáneres láser de seguridad con alineación vertical de los campos de protección