Sistemas Motor feedback rotativo incremental

La solución robusta para los motores asíncronos

Se denominan sistemas de realimentación del motor incrementales aquellos sistemas de medición que se caracterizan por detectar la posición, el sentido de giro y la velocidad de los motores eléctricos. El número de líneas por revolución determina la resolución. La posición se puede determinar mediante un recorrido de referencia. A continuación, esta posición se representa contando los impulsos.

Los sistemas de realimentación del motor incrementales se aplican fundamentalmente en la regulación de la velocidad.

Se adaptan mecánica y eléctricamente a la perfección a los motores asíncronos. Se encuentran disponibles en todas las interfaces eléctricas convencionales.

1 resultados:

VFS60 robusto, versátil y especialmente indicado para los motores asíncronos
  • Interfaces TTL, HTL o seno 0,5 VSS

  • Resolución de hasta 65.536 líneas por revolución

  • Programación personalizada de la interfaz, el número de líneas y la amplitud de impulso cero

  • Programación directa mediante RS485

  • Rotación excelente gracias a la distancia ampliada del cojinete de bolas

  • Extraordinariamente robusto

  • Clase de protección IP65

  • Flexibilidad mecánica mediante eje hueco pasante o desmontable de 8 a 15 mm, disponible en distintos pares de apoyo

  • Rango de temperatura de –30 °C a +100 °C

  • Posibilidad de conexión del eje aislada mediante manguito de plástico