Contacto
Comentarios

Sistemas Motor feedback rotativo incremental con conmutación
CKS36

Resistente a los impactos y a las vibraciones: ideal para ser utilizado en motores eléctricos

Ventajas para el cliente

  • Las pequeñas dimensiones del CKS36 permiten a los fabricantes reducir considerablemente la longitud de los motores.
  • Versión programable para reducir la diversidad de productos
  • Alta compatibilidad gracias a sus interfaces estándar

Visión general

Resistente a los impactos y a las vibraciones: ideal para ser utilizado en motores eléctricos

El CKS36 forma parte de una nueva generación de sistemas de realimentación del motor con tecnología MiniDisc. Se caracterizan por un pequeño código de disco de solo 2 mm de radio que permite realizar una exploración completa, así como por su gran resistencia a impactos y vibraciones. Con ellos se neutralizan por sistema los errores de excentricidad del disco de código y del eje, inevitables con los sistemas convencionales.

Lo más destacado
  • Controladores de salida para señales incrementales y de conmutación según EIA 422
  • Resolución de hasta 2.048 líneas por revolución
  • Señales de conmutación hasta 32 pares de polos
  • Programación personalizada del número de líneas, número de pares de polos y amplitud de impulso cero
  • Alta resistencia a impactos y vibraciones
  • Neutralización por sistema de los errores de excentricidad gracias a una exploración completa
  • Posibilidad de alta velocidad angular

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    DiseñoPara fijación
    ModeloMonovuelta
    Interfaz de comunicaciónIncremental
    Impulsos por revolución128 ... 2.048
    Sistema de seguridad
    Interfaz mecánicaEje cónico, 3 mm
    Tipo de conexiónConector macho, 14 polos, axial
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba