Contacto
Comentarios

Sistemas Motor feedback rotativo incremental con conmutación
CFS50

Alto rendimiento en un diseño mecánico de probada eficacia

Ventajas para el cliente

  • Alta flexibilidad gracias a la mecánica de probada eficacia en otros sistemas de realimentación del motor
  • Alta compatibilidad gracias a sus interfaces estándar
  • Ahorro de tiempo gracias ajuste eléctrico a cero

Visión general

Alto rendimiento en un diseño mecánico de probada eficacia

Los sistemas de realimentación del motor de la gama CFS50 se usan en todo el mundo en las aplicaciones y entornos más diversos. Hay disponibles señales incrementales con resoluciones de hasta 65.536 líneas por revolución y señales de conmutación.

Lo más destacado
  • Controladores de salida para señales incrementales y de conmutación según EIA 422
  • Resolución de hasta 65.536 líneas por revolución
  • Señales de conmutación hasta 32 pares de polos
  • Rango de temperaturas entre –20 °C y +115 °C
  • Varias interfaces mecánicas

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    DiseñoPara fijación
    Interfaz de comunicaciónIncremental
    Impulsos por revolución1.000 ... 4.096
    Sistema de seguridad
    Interfaz mecánica

    Eje cónico, Soporte de chapa elástica

    Eje cónico, Soporte de resolver

    Eje cónico, Soporte de goma

    Tipo de conexiónCordón, 15 polos, radial
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba