Visión general
Tamaño compacto con alta resolución para un rango de potencia estándar
El encoder SKS36/SKM36 es el primer representante de una nueva generación de sistemas de realimentación del motor ópticos. Con 128 periodos senoidales/cosenoidales por revolución, esta gama constituye la solución estándar entre los sistemas MFB con interfaz HIPERFACE®. La principal característica de esta nueva generación es su código de disco de tan solo 2 mm de radio, que permite una exploración integral. Con ellos se neutralizan por sistema los errores de excentricidad del disco de código, del cojinete de bolas y del eje, inevitables con los sistemas convencionales. Como el código de disco está colocado en el centro del eje giratorio, deja de limitar la velocidad angular. Determinación de la posición absoluta con 4.096 pasos por revolución y un máximo de 4.096 revoluciones. Esta gama de productos ofrece como características importantes la posibilidad de programación y de definir datos específicos del motor en la placa de características electrónica. Los sistemas de realimentación del motor certificados conforme a SIL2/PL d cumplen los requisitos actuales en materia de seguridad, por lo que simplifican los procesos de certificación.
Lo más destacado
- Sistema de realimentación del motor para rangos de potencia estándar
- 128 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
- Posición absoluta con una resolución de 4.096 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
- Programación del valor de posición y placa de características electrónica
- Interfaz HIPERFACE®
- Versión empotrada y autónoma
- Certificado según SIL2/PL d (solo válido para SKS36S/SKM36S-H...)
- Conforme a RoHs