Contacto
Comentarios

Sistema Motor feedback HIPERFACE®

Sistemas de realimentación del motor para servomotores con interfaz HIPERFACE®

Los sistemas de realimentación del motor con HIPERFACE® son una mezcla de encoder incremental y absoluto, por lo que aúnan en el mismo producto las ventajas de ambos. Mediante el uso de señales senoidales y cosenoidales se alcanza la alta resolución necesaria para controlar la velocidad mediante la interpolación del regulador.

SICK ofrece, además, soluciones de distintas categorías de potencia con una única interfaz mecánica, tanto para aplicaciones monovuelta como multivuelta.

La interfaz HIPERFACE® se ha establecido como interfaz estándar gracias a propiedades como la placa de características electrónica y la medición de temperatura, entre otros. La utilizan los fabricantes de accionamientos líderes del mercado.

Filtrar por:

10 resultados:

Resultado 1 - 10 de 10

Vista: Galería Lista
La solución de realimentación del motor para motores grandes de eje hueco y accionamientos directos
  • Variante monovuelta y multivuelta con eje hueco de 50 mm
  • 64 periodos seno/coseno por vuelta y 4.096 revoluciones en la variante multivuelta
  • Interfaz HIPERFACE® con placa de características ampliada
  • Velocidad máxima: 6.000 rpm
  • Montaje sencillo sin necesidad de herramientas de montaje especiales
  • Gran resistencia a choques y oscilaciones
Comparar ahora
Seleccionar
La solución de realimentación del motor para motores compactos de eje hueco y accionamientos directos
  • Variante monovuelta y multivuelta con eje hueco de 25 mm
  • 32 periodos seno/coseno por vuelta y 4.096 revoluciones en la variante multivuelta
  • Interfaz HIPERFACE® con placa de características ampliada
  • Velocidad máxima: 8.500 rpm
  • Montaje sencillo sin necesidad de herramientas de montaje especiales
  • Gran resistencia a choques y oscilaciones
Comparar ahora
Seleccionar
Robusta solución turn & play para accionamientos directos con interfaz HIPERFACE®
  • Sistemas de realimentación del motor HIPERFACE® para motores grandes de eje hueco y de par
  • 256 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
  • Posición absoluta con una resolución de 8.192 pasos por revolución
  • Programación del valor de posición y placa de características electrónica
  • Interfaz HIPERFACE®
  • Turn & play: montaje sin ningún tipo de herramienta
  • Gran resistencia a impactos y vibraciones gracias a la exploración integral
  • Sistema de realimentación del motor sin cojinetes
Comparar ahora
Seleccionar
Robusta solución turn & play para accionamientos directos con interfaz HIPERFACE®
  • Sistemas de realimentación del motor HIPERFACE® para motores grandes de eje hueco y de par
  • 64 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
  • Posición absoluta con una resolución de 2.048 pasos por revolución
  • Programación del valor de posición y placa de características electrónica
  • Interfaz HIPERFACE®
  • Turn & play: montaje sin ningún tipo de herramienta
  • Gran resistencia a impactos y vibraciones gracias a la exploración integral
  • Sistema de realimentación del motor sin cojinetes
Comparar ahora
Seleccionar
Robusta solución turn & play para accionamientos directos con interfaz HIPERFACE®
  • Sistemas de realimentación del motor HIPERFACE® para motores grandes de eje hueco y de par
  • 128 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
  • Posición absoluta con una resolución de 4.096 pasos por revolución
  • Programación del valor de posición y placa de características electrónica
  • Interfaz HIPERFACE®
  • Turn & play: montaje sin ningún tipo de herramienta
  • Gran resistencia a impactos y vibraciones gracias a la exploración integral
  • Sistema de realimentación del motor sin cojinetes
Comparar ahora
Seleccionar
Sistemas de realimentación del motor capacitivos de SICK: flexibles, robustos y compactos
  • Sistema de realimentación del motor para rangos de potencia básicos
  • 16 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
  • Posición absoluta con una resolución de 512 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
  • Programación del valor de posesión
  • Placa de características electrónicas
  • Interfaz HIPERFACE®
  • Versión de montaje con eje cónico y salida enchufable axial o radial
  • Conforme a RoHs
Comparar ahora
Seleccionar
El compacto sistema de realimentación del motor para motores con 40 mm de borde
  • Sistema de realimentación del motor para rangos de potencia básicos
  • Diseño especial para motores con 40 mm de borde
  • 16 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
  • Posición absoluta con una resolución de 512 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
  • Programación del valor de posesión
  • Placa de características electrónicas
  • Interfaz HIPERFACE®
  • Conforme a RoHs
Comparar ahora
Seleccionar
Sistema de realimentación del motor de alta resolución
  • Sistema de realimentación del motor para el rango de potencia alto
  • 1.024 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
  • Posición absoluta con una resolución de 32.768 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
  • Interfaz HIPERFACE®: programación del valor de posición y placa de características electrónica
  • Semieje y eje cónico con varios pares de apoyo
  • Versión empotrada, superficial o autónoma
  • Certificado según SIL2/PL d (solo válido para SRS50S/SRM50S...)
  • Conforme a RoHs
Comparar ahora
Seleccionar
Sistema de realimentación del motor de alta resolución con eje hueco
  • El sistema de realimentación del motor HIPERFACE® está disponible en el modelo monovuelta o multivuelta y es compatible con todos los sistemas de accionamiento líderes en el mercado
  • 1.024 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
  • Posición absoluta con una resolución de 32.768 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
  • Flexibilidad mecánica gracias a ejes huecos de inserción o pasantes de diversos diámetros (de 8 a 15 mm), disponibles con distintos pares de apoyo
  • Clase de protección: IP65
  • Certificado según SIL2/PL d (solo válido para SFS60S/SFM60S…)
Comparar ahora
Seleccionar
Tamaño compacto con alta resolución para un rango de potencia estándar
  • Sistema de realimentación del motor para rangos de potencia estándar
  • 128 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
  • Posición absoluta con una resolución de 4.096 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
  • Programación del valor de posición y placa de características electrónica
  • Interfaz HIPERFACE®
  • Versión empotrada y autónoma
  • Certificado según SIL2/PL d (solo válido para SKS36S/SKM36S-H...)
  • Conforme a RoHs
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 1 - 10 de 10

Arriba