Contacto
Comentarios

Motor feedback systems rotary HIPERFACE DSL®
EKS/EKM36

Sistema de realimentación del motor compacto para servoaccionamientos muy dinámicos

Ventajas para el cliente

  • Eliminación de todos los componentes analógicos del regulador gracias a la transmisión de datos exclusivamente digital
  • Gran ahorro económico al poder prescindirse de un cable separado para el encoder; la transmisión de datos se realiza de forma sincronizada con el ciclo de regulación
  • Mínima necesidad de cableado gracias a la integración de la comunicación del transmisor en el cable del motor
  • Optimización del circuito de regulación gracias a la sincronización automática con el ciclo de regulación

Visión general

Sistema de realimentación del motor compacto para servoaccionamientos muy dinámicos

El sistema de realimentación del motor EKS/EKM36 recurre, en su mecánica, al probado diseño de 36 mm. Este diseño equivale a una forma compacta y a la vez robusta, que se ha probado en grandes cantidades para distintas aplicaciones y entornos. Este diseño, combinado con una detección de posición absoluta y una resolución de hasta 20 bits por revolución hasta un máximo de 4.096 revoluciones, es único en su clase.

Lo más destacado
  • Encoder (MFB) de motor con interfaz HIPERFACE-DSL®
  • Diseño compacto y robusto con un diámetro de 36 mm
  • Con una resolución de hasta 20 bits por revolución y 4.096 revoluciones medibles en un sistema multivuelta
  • Posibilidad de conectar un sensor de temperatura externo
  • E²Prom con un espacio libre de almacenamiento de 8 kB
  • Con certificación SIL2 (válida únicamente para EKS/EKM36-2...)
  • Histograma de tiempo de uso

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Los Smart Motor Sensors de SICK convierten sus usuarios en expertos.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    DiseñoPara fijación
    ModeloMonovuelta absoluto / Multivuelta absoluto
    Interfaz de comunicaciónHIPERFACE DSL®
    Resolución por revolución18 bit / 20 bit
    Sistema de seguridad– / ✔
    Interfaz mecánicaEje cónico
    Tipo de conexiónConector macho, 4 polos
    TecnologíaÓptica
    Memoria disponible8.192 Byte
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba