Contacto
Comentarios

Motor feedback systems rotary HIPERFACE DSL®
EFS/EFM50

Sistema de realimentación del motor de alta resolución para servoaccionamientos dinámicos

Ventajas para el cliente

  • Gracias a la velocidad de transmisión de datos exclusivamente digital, no es necesario ningún componente analógico en el regulador
  • Gran ahorro económico al poder prescindirse de un cable separado para el encoder. La transmisión de datos se realiza de forma sincronizada con el ciclo de regulación.
  • Mínima necesidad de cableado gracias a la integración de la comunicación del encoder en el cable del motor
  • Optimización del circuito de regulación gracias a la sincronización automática con el ciclo de regulación

Visión general

Sistema de realimentación del motor de alta resolución para servoaccionamientos dinámicos

El sistema de realimentación del motor EFS/EFM50 posee un diseño robusto y compacto de 50 mm de diámetro. Este diseño, combinado con la detección de posición absoluta del sistema de realimentación del motor y una resolución de hasta 23 bits por revolución hasta un máximo de 4.096 revoluciones, es único en su clase.

Lo más destacado
  • Sistema de realimentación de motor con interfaz HIPERFACE-DSL®
  • Diseño compacto y robusto con un diámetro de 50 mm
  • Con una resolución de hasta 23 bits por revolución y 4.096 revoluciones medible en un sistema multivuelta
  • Posibilidad de conectar un sensor de temperatura externo
  • E²Prom con un espacio libre de almacenamiento de 8 kB
  • Con certificación SIL2 (válida únicamente para EFS/EFM50-2)
  • Resolución de 12 bits del valor de posición seguro
  • Histograma de uso

 

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Los Smart Motor Sensors de SICK convierten sus usuarios en expertos.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    DiseñoPara fijación
    ModeloMonovuelta absoluto / Multivuelta absoluto
    Interfaz de comunicaciónHIPERFACE DSL®
    Resolución por revolución21 bit / 23 bit
    Sistema de seguridad– / ✔
    Interfaz mecánicaEje cónico
    Tipo de conexiónConector macho, 4 polos
    TecnologíaÓptica
    Memoria disponible8.192 Byte
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba