Contacto
Comentarios

Motor feedback systems rotary HIPERFACE DSL®
EES/EEM37

La estrella en la tecnología de accionamientos: Sistema de realimentación del motor con HIPERFACE DSL®

Ventajas para el cliente

  • Su diseño compacto permite a los fabricantes de motores pequeños y minimotores minimizar considerablemente la longitud de estos
  • Los sistemas de realimentación del motor EES/EEM37 son ideales para ser usados en condiciones ambientales adversas, lo que hasta ahora solo era posible con resolvers
  • El principio de medición capacitivo, con una exploración integral, permite grandes tolerancias axiales y radiales, lo que simplifica el diseño de los motores
  • Gracias a su certificación, estos sistemas se pueden integrar de forma sencilla en un sistema de accionamiento de seguridad

Visión general

La estrella en la tecnología de accionamientos: Sistema de realimentación del motor con HIPERFACE DSL®

La tecnología de accionamientos se ha visto marcada en los últimos años de modo significativo por la interfaz digital HIPERFACE DSL®. Los sistemas de realimentación del motor EES/EEM37 con HIPERFACE DSL® desempeñan un papel importante en la tecnología de accionamientos y completan la gama de productos de SICK en el rango de potencia básico. Equipados con una interfaz mecánica uniforme, ofrecen, en combinación con los sistemas de realimentación del motor EKS/EKM36 y EFS/EFM50, la máxima flexibilidad. Los sistemas EES/EEM37 disponen de una estructura sin rodamientos y una excelente resistencia a los choques y las oscilaciones. Funciones adicionales como la posición absoluta monovuelta segura o una placa de características electrónica lo convierten en la solución ideal para las aplicaciones más diferentes, p. ej., en la industria del embalaje o en la robótica.

Lo más destacado
  • Sistema de realimentación del motor capacitivo con HIPERFACE DSL®
  • Con una resolución de hasta 17 bits por revolución y 4.096 revoluciones en un sistema multivuelta
  • Certificado conforme a SIL2 y PL d
  • Supervisión de estado e histograma de tiempo de uso. Durante toda la vida útil se guardan la temperatura, la velocidad y la tensión de alimentación

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Los Smart Motor Sensors de SICK convierten sus usuarios en expertos.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    DiseñoPara fijación
    ModeloMonovuelta absoluto / Multivuelta absoluto
    Interfaz de comunicaciónHIPERFACE DSL®
    Resolución por revolución15 bit / 17 bit
    Sistema de seguridad– / ✔
    Interfaz mecánicaEje cónico
    Tipo de conexiónConector macho, 4 polos
    Memoria disponible8.192 Byte
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba