Contacto
Comentarios

Motor feedback systems rotary HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35

Gran rendimiento para los servoaccionamientos: Sistema de realimentación del motor con HIPERFACE DSL®

Ventajas para el cliente

  • Las etapas de potencia diferentes en una solo diseño, posibilita a los proveedores de sistemas la realización de un gran número de aplicaciones con un solo tipo de encoder
  • Los sistemas de realimentación del motor SEK/EDM35 son especialmente aptos para aplicaciones dinámicas y de alta precisión
  • La resolución monovuelta absoluta segura de 13 bit cumple también con los requisitos futuros de seguridad de los servoaccionamientos

Visión general

Gran rendimiento para los servoaccionamientos: Sistema de realimentación del motor con HIPERFACE DSL®

La tecnología de accionamientos se ha visto marcada en los últimos años de modo significativo por la interfaz digital HIPERFACE DSL®. Los sistema de realimentación del motor EDS/EDM35 destacan entre otros por su HIPERFACE DSL® y ofrecen un elevado rendimiento para los servoaccionamientos de alta precisión y seguridad. Equipados con una interfaz mecánica uniforme, ofrecen estos sistema de realimentación del motor, en combinación con los sistemas de realimentación del motor EKS/EEM37, la máxima flexibilidad.

Los sistemas EES/EDM35 de nuevo desarrollo, disponen de un sistema de exploración óptico con exploración bicanal y una excelente resistencia a los choques y las oscilaciones. Funciones como la posición absoluta monovuelta segura o una placa de características electrónica, los EDS/EDM35 lo convierten en la solución ideal para las aplicaciones más diferentes, p. ej., en la industria del embalaje o en la máquinas-herramienta.

Lo más destacado
  • Sistema de realimentación del motor óptico con HIPERFACE DSL®
  • Con una resolución de hasta 24 bits por revolución y 4.096 revoluciones en un sistema multivuelta
  • Certificado conforme a SIL2 y PL d
  • Supervisión de estado e histograma de tiempo de uso; durante toda la vida útil se guardan la temperatura, la velocidad y las revoluciones del dispositivo

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Los Smart Motor Sensors de SICK convierten sus usuarios en expertos.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    DiseñoPara fijación
    ModeloMonovuelta absoluto / Multivuelta absoluto
    Interfaz de comunicaciónHIPERFACE DSL®
    Resolución por revolución20 bit / 24 bit
    Sistema de seguridad– / ✔
    Interfaz mecánicaEje cónico
    Tipo de conexiónConector macho, 4 polos
    Memoria disponible8.192 Byte
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba