Contacto
Comentarios

Soporte para productos y sistemas
Recalibración para FLOWSIC600

Recalibración de contadores de gas para tráfico y aplicaciones de proceso sujetos a control legal

Ventajas para el cliente

  • Conservación de la autorización del contador de gas
  • Además, máxima precisión y trazabilidad del resultado de medición
  • Seguridad permanente para su empresa y sus clientes

Visión general

Recalibración de contadores de gas para tráfico y aplicaciones de proceso sujetos a control legal

SICK es un fabricante fiable de contadores de gas por ultrasonidos y tiene muchos años de experiencia en este segmento de productos. Al mismo tiempo, SICK establece altos estándares de durabilidad, precisión y estabilidad a largo plazo para sus productos. Para comprobar la estabilidad a largo plazo de un contador de gas por ultrasonidos, este debe recalibrarse después de un tiempo de funcionamiento determinado. Para conservar la autorización para el equipo, la MID (Measuring Instruments Directive, en español: directiva europea de aparatos de medición) recomienda una recalibración de contadores de gas después de ocho años o con arreglo a las normas nacionales. En este sentido, SICK ofrece un paquete estándar y un paquete Premium con opciones adicionales como, p. ej., una actualización de firmware. Asimismo, mediante inspección y limpieza, SICK comprueba la funcionalidad perfecta de los contadores de gas por ultrasonidos. SICK respalda a los clientes con paquetes adaptados. Esto les ahorra tiempo y recursos.

Lo más destacado
  • Paquete estándar: organización del proceso de recalibración, calibración de alta presión o baja presión, comprobación del funcionamiento del contador, limpieza de sonda, sustitución de aros obturadores de sonda, cambio de batería, prueba de estanqueidad y punto cero
  • Paquete Premium (adicional al paquete estándar): nuevo bloque electrónico y actualización de firmware
  • Otras opciones: respaldo in situ para puesta fuera de servicio, nueva carcasa SPU y barnizado del cuerpo del sensor, reparación de defectos durante la comprobación del funcionamiento, los tramos de tubos pedidos por el cliente pueden calibrarse conjuntamente, soporte in situ para la nueva puesta en servicio

 

Servicios de seguridad de SICK: asesoramiento, ingeniería y soluciones llave en mano seguros
Arriba