- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores para cilindros
- Sensores para cilindros con ranura en T
- MZT8
- MZT8-03VPS-KUB
Sensores para cilindros con ranura en T
MZT8
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Vídeos
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Estructura del cilindro Ranura en T Estructuras de los cilindros con adaptador Cilindro perfilado con barra de acoplamiento
Cilindro con barra de tracción
Cilindros circulares
Cilindros con ranura de cola de milano
Carril SMC CDQ2
Carril SMC ECDQ2
Longitud de caja 24 mm Salida conmutada PNP Frecuencia de conmutación 1.000 Hz Función de salida Normalmente abierto Características eléctricas C.c. 3 hilos Grado de protección IP68 1)
IP69K 2)
- 1) Según EN 60529 (IP 67 / IP 68).
- 2) Según DIN 40050 (IP 69K).
- Mecánica/Electrónica
Tensión de alimentación 10 V DC ... 30 V DC Consumo de corriente 10 mA, sin carga Caída de tensión ≤ 2,2 V Intensidad permanente Ia ≤ 200 mA Clase de protección III Demora antes de disponibilidad 25 ms Sensibilidad de respuesta típica. 2,6 mT Sobrecarrera típ. 3 mm Histéresis típ. 0,7 mT Reproducibilidad ≤ 0,1 mT 1) Protección frente a inversión de polaridad Sí Protección contra cortocircuitos Sí Supresión de pulso de encendido Sí Operación a temperatura ambiente –30 °C ... +80 °C Resistente a impactos y oscilaciones 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm CEM Conforme a EN 60947-5-2 Tipo de conexión Cable de 3 hilos, Apropiado para cadenas de arrastre, 5 m Detalle de tipo de conexión Sección del conductor 0,14 mm² Diámetro del cable Ø 2,9 mm Radio de curvatura Con tendido de cable fijo > 3 veces el diámetro del cable En movimiento > 5 veces el diámetro del cable Esfuerzo de torsión ± 180° / 1 m Ciclos de cadenas de arrastre > 2.000.000 Parámetros de cadenas de arrastre Velocidad de proceso máx. 3,3 m/s en recorridos horizontales de 5 m Aceleración máx. 5 m/s² Salida de cables Axial Material Carcasa Plástico, PA12 Cable PUR N.º de archivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 - 1) Ub y Ta constantes.
- Características técnicas de seguridad
MTTFD 2.289 años DCavg 0 % TM (tiempo de uso) 20 años
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27270104 eCl@ss 5.1.4 27270104 eCl@ss 6.0 27270104 eCl@ss 6.2 27270104 eCl@ss 7.0 27270104 eCl@ss 8.0 27270104 eCl@ss 8.1 27270104 eCl@ss 9.0 27270104 eCl@ss 10.0 27270104 eCl@ss 11.0 27270104 eCl@ss 12.0 27274301 ETIM 5.0 EC002544 ETIM 6.0 EC002544 ETIM 7.0 EC002544 ETIM 8.0 EC002544 UNSPSC 16.0901 39122230
-
-
-
-