Sensores para cilindros con ranura en T
MZT8 Twin

MZT8-03VPS-KRTS37
1114713
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Estructura del cilindroRanura en T
      Estructuras de los cilindros con adaptador

      Cilindro perfilado con barra de acoplamiento

      Cilindro con barra de tracción

      Cilindros circulares

      Cilindros con ranura de cola de milano

      Carril SMC CDQ2

      Carril SMC ECDQ2

      Longitud de caja24 mm
      Salida conmutadaPNP
      Frecuencia de conmutación1.000 Hz
      Función de salidaNormalmente abierto
      Características eléctricasCable CC de 4 hilos
      Grado de protecciónIP68 1)
      Características especialesDos cabezales sensores en un solo conector macho
      • 1) Según EN 60529 (IP 67 / IP 68).
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC
      Consumo de corriente10 mA, sin carga
      Caída de tensión≤ 2,2 V
      Intensidad permanente Ia≤ 200 mA
      Clase de protecciónIII
      Demora antes de disponibilidad25 ms
      Sensibilidad de respuesta típica.2,6 mT
      Sobrecarrera típ.3 mm
      Histéresis típ.≤ 0,5 mT
      Reproducibilidad≤ 0,1 mT 1)
      Protección frente a inversión de polaridad
      Protección contra cortocircuitos
      Supresión de pulso de encendido
      Operación a temperatura ambiente–30 °C ... +80 °C
      Resistente a impactos y oscilaciones30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
      CEMConforme a EN 60947-5-2
      Tipo de conexiónCable con conector macho M8 de 4 polos, con unión roscada moleteada, 0,1 m
      Detalle de tipo de conexión
      Sección del conductor0,14 mm²
      Diámetro del cableØ 2,9 mm
      Radio de curvaturaCon tendido de cable fijo > 8 veces el diámetro del cable
      En movimiento > 12 veces el diámetro del cable
      Salida de cablesAxial
      Material
      CarcasaPlástico, PA12
      CablePUR
      N.º de archivo ULNRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) Ub y Ta constantes.
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027270104
      eCl@ss 5.1.427270104
      eCl@ss 6.027270104
      eCl@ss 6.227270104
      eCl@ss 7.027270104
      eCl@ss 8.027270104
      eCl@ss 8.127270104
      eCl@ss 9.027270104
      eCl@ss 10.027270104
      eCl@ss 11.027270104
      eCl@ss 12.027274301
      ETIM 5.0EC002544
      ETIM 6.0EC002544
      ETIM 7.0EC002544
      ETIM 8.0EC002544
      UNSPSC 16.090139122230

    Dibujos técnicos

    MZT8-03VPS-KRTS37
    Indicación de montaje
    MZT8-03VPS-KRTS37
    Esquema de conexión Cd-398
    MZT8-03VPS-KRTS37
    Esquema de dimensiones