Sensores para cilindros con ranura en T
MZT7

MZT7-03VPS-KRTS13
1104066
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Estructura del cilindroRanura en T
      Estructuras de los cilindros con adaptador

      Cilindro perfilado con barra de acoplamiento

      Cilindro con barra de tracción

      Cilindros circulares

      Cilindros con ranura de cola de milano

      Carril SMC CDQ2

      Carril SMC ECDQ2

      Longitud de caja29,5 mm
      Salida conmutadaPNP
      Frecuencia de conmutación1.000 Hz
      Función de salidaNormalmente abierto
      Características eléctricasC.c. 3 hilos
      Grado de protección

      IP65 1)

      IP67

      Características especialesDos cabezales sensores en un solo conector macho
      • 1) Conforme a EN 60529.
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC
      Consumo de corriente8 mA, sin carga
      Caída de tensión≤ 2 V
      Intensidad permanente Ia≤ 100 mA
      Clase de protecciónIII
      Sensibilidad de respuesta típica.3 mT
      Sobrecarrera típ.10 mm
      Histéresis típ.< 0,8 mT
      Reproducibilidad≤ 0,1 mT 1)
      Protección frente a inversión de polaridad
      Protección contra cortocircuitos
      LED de estado de conmutación
      Operación a temperatura ambiente–30 °C ... +80 °C
      Resistente a impactos y oscilaciones30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
      CEMConforme a EN 60947-5-2
      Tipo de conexiónCable con conector macho M8 de 4 polos, con unión roscada moleteada, Apropiado para cadenas de arrastre, 0,3 m
      Detalle de tipo de conexión
      Radio de curvaturaCon tendido de cable fijo > 3 veces el diámetro del cable
      En movimiento > 10 veces el diámetro del cable
      Esfuerzo de torsión± 270° / 10 cm
      Ciclos de torsión> 2.000.000
      Salida de cablesAxial
      Material
      CarcasaPlástico
      CablePUR
      N.º de archivo ULNRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) Ub y Ta constantes.
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027270104
      eCl@ss 5.1.427270104
      eCl@ss 6.027270104
      eCl@ss 6.227270104
      eCl@ss 7.027270104
      eCl@ss 8.027270104
      eCl@ss 8.127270104
      eCl@ss 9.027270104
      eCl@ss 10.027270104
      eCl@ss 11.027270104
      eCl@ss 12.027274301
      ETIM 5.0EC002544
      ETIM 6.0EC002544
      ETIM 7.0EC002544
      ETIM 8.0EC002544
      UNSPSC 16.090139122230

    Dibujos técnicos

    MZT7-03VPS-KRTS13
    Esquema de conexión Cd-420
    MZT7-03VPS-KRTS13
    Esquema de dimensiones Cable con conector macho M8